Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Edge Compute y microcentro de datos

Edge Compute y microcentro de datos
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Anchura
              Aplicar
            • Compatible con
            • Acabado
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Material
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Acabado trasero
                      • Carga estática
                      • Bordes tratados
                      • Tensión de alimentación
                      • Fuente de alimentación redundante
                      • Tensión nominal
                      • Alimentación de refrigerante
                      • Unidades de rack
                      • Tipo de medición
                      Filter0

                      Subcategorías

                      Racks y gabinetes para servidores

                      Racks y gabinetes para servidores

                      Detalles
                      Montaje en pared Gabinetes y armarios

                      Montaje en pared Gabinetes y armarios

                      Detalles
                      Climatización de armarios

                      Climatización de armarios

                      Detalles
                      Soluciones de armario para plantas exteriores

                      Soluciones de armario para plantas exteriores

                      Detalles
                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Detalles
                      Tecnología de racks

                      Tecnología de racks

                      Detalles
                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Detalles

                      Productos | 185 resultados (844 artículos )

                      RackChiller45_chiller.png

                      RackChiller In-Fila 45

                      Enfriador de aire/líquido en la fila. Enfría el aire caliente del pasillo caliente y lo suministra de nuevo al pasillo frío.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Enfriador de aire-agua RackChiller en la fila 45, 1000D.
                      Enfriador de aire-agua RackChiller en la fila 45, 1200D.
                      AirGuardSafetyCoverOpnCls Product Photo

                      Kit de cepillos para piso empotrados de 2 piezas con cubierta

                      El kit de cepillo para piso empotrado de 2 piezas con cubierta proporciona un paso a la vez que sella efectivamente el aire.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kit de cepillos para piso empotrados de 2 piezas con cubierta, 4.00x10.00, Negro, Plástico
                      FanCordConnectGroup Product Photo

                      Cables de ventilador para ventiladores axiales compactos

                      Los cables de los ventiladores se utilizan para alimentar los ventiladores de enfriamiento compactos cuando se requiere conexión a tierra positiva de la caja del gabinete.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Cables de ventilador con un conector, de cobre, negro
                      Cables de ventilador con dos conectores, de cobre, negro
                      RackChiller ,Rear Door Cooler

                      Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo

                      Enfría el aire de escape caliente del equipo de TI antes de volver a introducir en la habitación, soporta el flujo de aire del servidor.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2000H 600W
                      Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2000H 800W
                      Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2200H 600W
                      Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2200H 800W
                      Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2450H 600W
                      Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2450H 800W
                      Transom Window Image

                      Ventana de observación del sistema de contención ProLine Express

                      Las ventanas Transom se colocan en el espacio arriba de la puerta corrediza y permiten más luz natural en el pasillo.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Express Transom Window, 16.00 x 66.00 x 2.00, Negro, Polycarbonate ABS
                      Express Transom Window, 16.00 x 99.00 x 2.00, Negro, Polycarbonate ABS
                      RackChiller Rear Door Cooler, Air-Liquid Heat Exchanger

                      Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo

                      Enfría el aire de escape caliente del equipo de TI antes de volver a introducir en la habitación.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2000H 600W
                      Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2000H 800W
                      Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2200H 600W
                      Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2200H 800W
                      Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2450H 600W
                      Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2450H 800W
                      RackMountFanSpeedControl Product Photo

                      Control de velocidad del ventilador para montaje en rack

                      El control de velocidad del ventilador montado en rack optimiza el flujo de aire en un gabinete o rack.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Control de velocidad del ventilador para montaje en rack, 120V 50/60Hz, Negro, Acero
                      ProLine Express Transom Blanking Kit

                      Kit de cubierta de ventana de observación sistema de contención ProLine Express

                      El kit de bloqueo de travesaño nVent HOFFMAN ProLine Express bloquea los espacios sobre una puerta de pasillos de contención.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Sistema de contención ProLine con ventana ciega de dintel Express, 6.59 x 60 x 1.78, de acero, negro
                      Varistar LHX+45 RackChiller_chiller

                      Varistar LHX+ 45 en rack

                      Enfriador de montaje lateral para aplicaciones de enfriamiento in-rack. Tira de la forma de aire caliente del bastidor del plenum trasero (caliente) y lo proporciona en el plenum delantero (frío).
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Varistar LHX+ 45 Enfriador de aire y agua en rack, 1000D.
                      Varistar LHX+ 45 Enfriador de aire y agua en rack, 1200D.
                      Adjustable Mounting Post Image

                      Soporte de montaje ajustable del sistema de contención ProLine Express

                      El poste de montaje ajustable Express proporciona el soporte para la instalación de puertas de contención y de paneles de racks.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Poste de montaje ajustable Express, 84.00 x 12.00 x 10.00, acero, negro
                      PROLINEDCT12FanPackGroup Product Photo

                      Gabinetes ProLine de voz/datos y gabinetes para servidores con ventilador tipo 1

                      Los gabinetes Proline para voz/datos se usan para alojar tanto equipo audiovisual como servidores.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      ProLine V/D Server Cabinet Mobile Base, 600x1000mm, Negro, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Mobile Base, 700x800mm, Negro, Acero
                      Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 1, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
                      Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador, tipo 1, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
                      ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x600mm, Negro, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x600mm, Gris, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x700mm, Negro, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x700mm, Gris, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x600mm, Negro, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x600mm, Gris, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x700mm, Negro, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x700mm, Gris, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Side Panel w/ Filter, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Side Panel w/ Filter, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Side Panel w/ Filter, fits 2000x800mm, Negro, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Side Panel With Filter, fits 2000x800mm, Gris, Acero
                      Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                      Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
                      Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
                      Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
                      ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 600x1000mm, Negro, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 600x1000mm, Gris, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 700x800mm, Negro, Acero
                      ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 700x800mm, Gris, Acero
                      Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador y filtro, tipo 1, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                      Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador y filtro, tipo 1, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
                      Compact Axial Fans 2

                      Ventiladores axiales compactos

                      Los ventiladores axiales compactos brindan enfriamiento silencioso y confiable en aplicaciones en donde el espacio del gabinete es limitado.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Compact Axial Fan 10-inch Power Cord, 115VAC 560CFM, Negro, Acero
                      Compact Axial Fan 4-inch Power Cord Quiet, 115VAC 49CFM, Negro, Acero
                      Compact Axial Fan 4-inch Power Cord, 115VAC 100CFM, Negro, Acero
                      Compact Axial Fan 6-inch Power Cord Quiet, 115VAC 102CFM, Negro, Acero
                      Compact Axial Fan 6-inch Power Cord, 115VAC 240CFM, Negro, Acero