Adaptador de montaje BSPP m / NPT m
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Adaptador de montaje BSPP m / NPT m
Este adaptador de plomería es un accesorio macho-macho con 1 "rosca de sello plano BSPP en un extremo y 1" NPT en el otro. Adapta las mangueras de 1" estilo BSP para la instalación en instalaciones de agua refrigerada NPT estilo EE.UU..
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Connencts EU estilo BSPP mangueras roscadas a tubos roscados NPT estilo estadounidense
 - 1" BSPT macho a 1" NPT macho
 
Especificaciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.