Soporte sísmico universal para tubería


Soporte sísmico universal para tubería
El soporte sísmico universal nVent CADDY es una solución innovadora y versátil que proporciona estabilización sísmica para tuberías suspendidas. Con un exclusivo patrón de orificios ranurados que facilita la instalación, los instaladores pueden eliminar el riesgo y las molestias de la tornillería floja, lo que lo convierte en la opción ideal para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo del trabajo.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Accesorios
Productos relacionados
Características
- Se utiliza como soporte sísmico para tuberías tanto en aplicaciones laterales como longitudinales
- El cabezal del perno desmontable facilita la instalación y la inspección
- Funciona con tuberías de 1-2 mm, lo que permite reducir el inventario
- Funciona como elemento de soporte con carril sólido de tipo A, con calibre 12 o más grueso
- Cumple los requisitos de NFPA®-13 y CEN/TS 1755:2021 para soportes de estabilización sísmica
- Especificación FM® probada
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero |
Cargas UL | ||||||||
N.º de pieza | Lateral | Longitudinal | ||||||
Tubo de servicio Cédula 10/Cédula 40 | Bull Moose Eddy tubo de servicio | Wheatland Mega-Flow tubo de servicio | Youngstown Fire-Flo tubo de servicio | Tubo de servicio Cédula 10/Cédula 40 | Bull Moose Eddy tubo de servicio | Wheatland Mega-Flow tubo de servicio | Youngstown Fire-Flo tubo de servicio | |
CSB0100xx | 8006 N | N/A | N/A | N/A | 4448 N | N/A | N/A | N/A |
CSB0125xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | N/A | 3025 N | 3025 N | 3025 N | N/A |
CSB0150xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 4448 N | 4448 N | 4448 N | 4448 N |
CSB0200xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N |
CSB0250xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N |
CSB0300xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 6227 N | 6227 N | 6227 N | 6227 N |
CSB0400xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 7561 N | 7561 N | 7561 N | 7561 N |
CSB0500xx | 8006 N | N/A | N/A | N/A | 7561 N | N/A | N/A | N/A |
CSB0600xx | 8006 N | N/A | 8006 N | N/A | 7561 N | N/A | 7561 N | N/A |
CSB0800xx | 8006 N | N/A | N/A | N/A | 7561 N | N/A | N/A | N/A |
CSB1000xx | 8451 N | N/A | N/A | N/A | 8451 N | N/A | N/A | N/A |
CSB1200xx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cargas FM | ||||||||
N.º de pieza | Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical | |||||||
Lateral | Longitudinal | |||||||
30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | |
Aprobadas por FM pared ligera y tubos de servicio Cédula 10 y 40 | ||||||||
CSB0100xx | 6620 N | 9380 N | 11470 N | 12890 N | 5730 N | 5510 N | 5600 N | 6220 N |
CSB0125xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5730 N | 5510 N | 5600 N | 6220 N |
CSB0150xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5330 N | 8270 N | 9690 N | 10000 N |
CSB0200xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5330 N | 8090 N | 9690 N | 10000 N |
CSB0250xx | 6400 N | 9020 N | 11070 N | 12410 N | 5870 N | 8090 N | 9740 N | 11120 N |
CSB0300xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
CSB0400xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
CSB0500xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
CSB0600xx | 6490 N | 9160 N | 11200 N | 12580 N | 6270 N | 8670 N | 10450 N | 11920 N |
Pared de 4,8 mm y tubos de servicio Cédula 40 | ||||||||
CSB0800xx | 5910 N | 8360 N | 10230 N | 11470 N | 6220 N | 8540 N | 10450 N | 11740 N |
CSB1000xx | 5910 N | 8360 N | 10230 N | 11470 N | 6220 N | 8540 N | 10450 N | 11740 N |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.