MF-M Fijador de conduit a poste
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
MF-M Fijador de conduit a poste
Detalles
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Se inserta fácilmente en el poste
- Soporte de conduit de cierre a presión
- Se sujeta al poste con tornillo para soporte adicional
Especificaciones
| Acabado | nVent CADDY Armour |
| Material | Spring Steel |
Informe de prueba
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.