SpectraCool interior/exterior
Los aires acondicionados SpectraCool están disponibles en tres tamaños que ofrecen una amplia gama de capacidades y configuraciones de refrigeración. Estas unidades ofrecen refrigeración confiable de la carcasa en entornos exigentes que cuentan con un diseño confiable, apariencia limpia, fácil instalación y un diseño sin filtro.
SpectraCool con soluciones avanzadas de protección contra la corrosión proporcionan protección frente a la corrosión líder en la industria a componentes críticos para el rendimiento del aire acondicionado. Para aplicaciones donde los aires acondicionados están expuestos a elementos químicos agresivos y corrosivos. Hoffman utiliza recubrimientos avanzados para proteger los componentes críticos, extendiendo su vida útil y optimizando el nivel de rendimiento extendido del producto.
Algunas unidades vienen con control de acceso remoto (RAC), un controlador paramétrico integrado diseñado para funcionar a la perfección con nuestras unidades de aire acondicionado de caja con el propósito de monitorear y administrar de forma remota desde una sola unidad hasta una red completa de aire acondicionado Spectra COOL desde prácticamente cualquier lugar del mundo con una conexión a Internet segura. Asegúrese de que sus sistemas funcionen siempre a niveles de temperatura óptimos, aumente la productividad y mejore la fiabilidad general del sistema.
Estándares del sector
Listado UL/cUL; tipo 12, 3R, 4; 4X opcional; Archivo N.° SA6453
Bucle interno IP 56
EAC
IP 56 Internal Loop
IP 34 on External Loop
Telcordia GR-487 capable*
Características
- Diseño industrial atractivo con un uso mínimo de sujetadores visibles
- La protección de nivel 1 incluye: Los recubrimientos protectores solo se aplican a tubos de cobre y bobinas en el lado del condensador (exterior), así como a recubrimientos de termostato
- Compresor rotativo energéticamente eficiente en la mayoría de los modelos
- La protección de nivel 2 incluye: Todo lo que estaba recubierto en el nivel 1, además de los recubrimientos protectores aplicados al lado del evaporador (orientado hacia el interior) y una envoltura adicional alrededor del termostato
- Filtro de malla de aluminio limpiable y reutilizable incluido para proteger las bobinas para el máximo rendimiento de refrigeración en entornos sucios
- Refrigerantes R407C, R513A o R134a
- Entrada de alimentación trifásica de 115, 230 y 400/460 VAC en la mayoría de los modelos
- Termostato mecánico confiable en el lado del recinto de la unidad
- Todas las series G vienen estándar con dos termostatos separados para refrigeración y calefacción cuando un calentador está equipado
- Rango de temperatura de funcionamiento de -40 F/-40 C a 131 F/55 C.
- La bobina de condensador resistente al polvo permite que la unidad funcione sin filtro en la mayoría de las aplicaciones en interiores
- Dos motores de aire del lado del condensador para la redundancia del rendimiento en los modelos G52 y G57
- Cubierta de acero galvanizado o inoxidable para entornos resistentes de fábrica y exteriores
- Opciones de montaje exterior y parcialmente empotrado
- Los modelos estándar de aire acondicionado para interiores también incluyen lo siguiente: Telcordia GR-487 capable*, Corrosion-resistant coatings on condenser coil for Type 4 units and on condenser coil and ambient-side copper joints for 4X units, malfunction switch, compressor heater, head pressure control, standard G28/G52 units have 2000W, and operating temperature range from -40 F/-40 C to 131 F/55 C
- Las unidades de control de acceso remoto admiten hasta 2 sensores de temperatura y 10 alarmas. Admiten múltiples protocolos de comunicación: SNMP, Modbus TCP, Ethernet/IP y Profinet.
- Hardware de montaje, juntas y manual del usuario suministrados con la unidad
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.