Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Petróleo y gas

Petróleo y gas
CUANDO LA SEGURIDAD Y LA CONFIABILIDAD SON LO QUE MÁS IMPORTA

Maximice la vida útil de los gabinetes y confíe en nVent HOFFMAN en los entornos más hostiles

Fabricado para cumplir con rigurosas certificaciones y proteger los sistemas de automatización en los entornos más complejos. Ya sea que se trate de equipos de superficie o de fondo, aplicaciones marítimas por encima de la línea de la marea u otros procesos posteriores, las reacciones químicas pueden acelerar la corrosión y tener otros efectos dañinos en todos los equipos. nVent HOFFMAN es la marca de gabinetes más especificada para ambientes hostiles en todo el mundo, con soluciones duraderas y décadas de experiencia. Estos gabinetes y accesorios proporcionan el más alto nivel de seguridad y confiabilidad del mercado.

  • Cumple con ATEX, IECEx, AEx y otros conjuntos de certificaciones globales
  • Diseñado para soportar entornos extremos como químicos corrosivos y salpicaduras, calor abrasador y frío denso
  • Ofrece una amplia gama de accesorios para áreas peligrosas, que incluye kits para ventanas, sellos de orificios, drenajes de respiradero, y controladores de luces y de purga

La maximización del funcionamiento y del ciclo de vida de los controles de procesos, instrumentos y sistemas eléctricos en aplicaciones de petróleo y gas.

GABINETES

ZonEx ATEX IECEx Type 4X Hinged 316SS ATEX Design

ZonEx ATEX IECEx tipo 4X con bisagra y de acero inoxidable tipo 316, diseño ATEX

Concept Wallmount Enclosure Stainless Steel Type 4X

Gabinete Concept de acero inoxidable para montaje en pared, tipo 4X

Universal Free-Stand Enclosures Type 4X

Gabinetes universales de soporte independiente, tipo 4X

Aluminum Wall Mounted Industrial Enclosures

Gabinetes industriales de aluminio de montaje en pared

Fiberglass and Thermoplastic Wall Mounted Industrial Enclosures

Gabinetes industriales de fibra de vidrio y termoplásticos de montaje en pared

Fiberglass and Thermoplastic Junction Boxes

Cajas de conexiones de fibra de vidrio y termoplásticas

Control de clima

 SpectraCool Narrow Hazardous Location Indoor/Outdoor

SpectraCool Narrow para áreas peligrosas en interiores/exteriores

Hazardous Location Heaters

Calentadores para áreas peligrosas

Vortex A/C Enclosure Coolers Hazardous Location

Enfriadores de gabinete Vortex A/C para áreas peligrosas

Gestión de cables y alambres

Straight Section Feed-Through SS Hinged-Cover Type 4X

Cubierta abatible para pasacables de sección recta de acero inoxidable, tipo 4X

HMI y accesorios

Hazardous Location LED Lights Strip

Tira de luces LED para áreas peligrosas

Hazardous Location Window Kits

Kits de ventanas para áreas peligrosas

Hazardous Location Hole Seals

Sellos de orificios para áreas peligrosas

Hazardous Location Breather Drains

Drenajes de ventilación para áreas peligrosas

 Purge and Pressurization Systems

Sistemas de purga y presurización

Corrosion Inhibitor

Inhibidor de corrosión

RECURSOS