Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Gama de ventilación

Una amplia gama de ventiladores y ventiladores con filtro para aplicaciones de refrigeración de circuito abierto

  • Tecnología de circuito abierto con aire fresco forzado para la eliminación de calor de baja a moderada intensidad
  • Adecuada para entornos de aire fresco o limpio
  • Disponible en una amplia selección de configuraciones de tipo 1 y 12, con la opción de actualizar para obtener una protección aún mayor con nuestras cubiertas de ventilador con filtro de tipo 3R y tipo 4/4X
  • Flexibilidad con montaje lateral y superior disponibles
  • Flujos de aire que oscilan entre 21 CFM (36 m3/h) y 484 CFM (822 m3/h) y tamaños de 4 a 13 pulg.
  • También disponible en diseño compacto de encaje a presión para una instalación sencilla
  • Herramienta de selección de refrigeraciónque le ayudará a encontrar la solución de refrigeración ideal entre más de 1000 configuraciones de refrigeración estándar
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
  • Grado de protección
Filter1

Filtro aplicado: 1

Ver todos los filtros (1)

Subcategorías

HN 3R Side-Mount Filter Fans

HN 3R Side-Mount Filter Fans

HN 3R Filter Fan Exhaust Grille

HN 3R Filter Fan Exhaust Grille

Ventiladores con filtro de montaje lateral HF

Ventiladores con filtro de montaje lateral HF

Ventiladores con filtro de montaje lateral TFP

Ventiladores con filtro de montaje lateral TFP

Rejillas de salida TFP

Rejillas de salida TFP

Ventiladores axiales compactos

Ventiladores axiales compactos

Cubiertas de ventilador con filtro, tipo 3R

Cubiertas de ventilador con filtro, tipo 3R

Ventiladores de caja con filtro

Ventiladores de caja con filtro

Cubiertas de ventilador con filtro, tipo 4/4X

Cubiertas de ventilador con filtro, tipo 4/4X

Paquete de ventilador con filtro y paquete de escape para exteriores

Paquete de ventilador con filtro y paquete de escape para exteriores

Paquete de ventilador para montaje en rack

Paquete de ventilador para montaje en rack

Kit de cubierta de ventilador, tipo 3R

Kit de cubierta de ventilador, tipo 3R