Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

3RFanShroudsfrtback Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de cubierta de ventilador, tipo 3R

El kit de cubierta de ventilador, Tipo 3R, protege las aberturas de gabinete de la lluvia, aguanieve y nieve. Viene con una junta, pantalla de respiradero y está disponible en acero dulce pintado y acero inoxidable.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; Tipo 3R; archivo n.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 3R

NEMA/EEMAC Type 3R

IEC 60529, IP22

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.