Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

DLBox Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Hinged Cover, Contoured with Quick-Release Latch, Type 12

Con un cerrojo de liberación rápida, soportes de montaje, esquinas redondeadas y un acabado atractivo, este gabinete puede usarse en aplicaciones donde se desee un montaje de paneles o cubierta de controles. Ideal para proteger equipos de contaminantes interiores.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 12, 13; archivo n.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 12 y 13

IEC 60529, IP65

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Color Gris
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.