Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Cajas de bornas y conexiones de acero dulce

Los armarios de acero dulce de alta calidad de nVent HOFFMAN son ideales para una gran variedad de retos industriales

  • Estos armarios de cuerpo rígido proporcionan una facilidad de acceso superior sin sacrificar un sellado seguro
  • Fáciles de instalar y modificar estos armarios de acero dulce se han probado a lo largo del tiempo y cuentan con la clasificación NEMA necesaria para su aplicación
  • Amplia gama de características y accesorios, como la exclusiva manecilla PowerGlide de de nVent HOFFMAN con cierre de 3 puntos
  • Disponibles con modificaciones rápidas en 28 colores personalizados con taladros y mecanizados sencillos
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
  • Altura
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Anchura
          Aplicar
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Grado de protección
              • Familia de productos
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Subcategorías

              Bisagra corrida con abrazaderas, tipo 4

              Bisagra corrida con abrazaderas, tipo 4

              Continuous Hinge with Clamps, Type 12

              Continuous Hinge with Clamps, Type 12

              Continuous Hinge with Quarter-Turn Fast Latch, Type 4

              Continuous Hinge with Quarter-Turn Fast Latch, Type 4

              Continuous Hinge with Quick-Release Latches, Type 12

              Continuous Hinge with Quick-Release Latches, Type 12

              Bisagra corrida con canal de brida, tipo 12

              Bisagra corrida con canal de brida, tipo 12

              Bisagra corrida con abrazaderas EMC, tipo 12co

              Bisagra corrida con abrazaderas EMC, tipo 12co

              Caja de acero para bornas, STB

              Caja de acero para bornas, STB

              NEMA tipo 9

              NEMA tipo 9

              Cubierta atornillable, contorneada, tipo 4

              Cubierta atornillable, contorneada, tipo 4

              Cubierta atornillable, tipo 12

              Cubierta atornillable, tipo 12

              Cubierta de abrazadera, tipo 4

              Cubierta de abrazadera, tipo 4

              Lift-Off-Cover, Type 12

              Lift-Off-Cover, Type 12

              Hinged Cover, Contoured, Type 12

              Hinged Cover, Contoured, Type 12

              Hinged Cover, Contoured with Quick-Release Latch, Type 12

              Hinged Cover, Contoured with Quick-Release Latch, Type 12

              Flat and Dome Cover, Contoured, Type 4

              Flat and Dome Cover, Contoured, Type 4

              Gabinetes extraprofundos para botones, tipo 4

              Gabinetes extraprofundos para botones, tipo 4

              Gabinetes extruidos para botones, tipo 4

              Gabinetes extruidos para botones, tipo 4

              Gabinetes para botones, tipo 12

              Gabinetes para botones, tipo 12

              Extra-Large 30.5-mm and 22.5-mm Pushbutton Enclosures with Panels, Type 12

              Extra-Large 30.5-mm and 22.5-mm Pushbutton Enclosures with Panels, Type 12

              Extra-Deep 30.5-mm and 22.5-mm Pushbutton Enclosures, Type 12

              Extra-Deep 30.5-mm and 22.5-mm Pushbutton Enclosures, Type 12

              Deep 22.5-mm Pushbutton Enclosures, Type 12

              Deep 22.5-mm Pushbutton Enclosures, Type 12

              Sloped-Front 30.5-mm and 22.5-mm Pushbutton Enclosures, Type 12

              Sloped-Front 30.5-mm and 22.5-mm Pushbutton Enclosures, Type 12