Hinged Cover, Contoured, Type 12


Hinged Cover, Contoured, Type 12
Fabricada con acero estirado, esta caja de conexiones con cubierta abatible se distingue por sus esquinas redondeadas y su manufactura de acabado liso. Puede usarse en aplicaciones donde se requiere un panel para montar controles y se busca proteger el equipo de la exposición a contaminantes en interiores.
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 12
IEC 60529, IP55
Detalles
Recursos
Características
- Gabinete extruido
- Sin costuras soldadas ni esquinas afiladas
- Puerta desmontable con bisagras extraíbles únicas
- Cerrojos ranurados de cuarto de vuelta a prueba de aceite
- Junta resistente al aceite
- Se incluyen tuercas soldadas para el montaje de paneles opcionales
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
Especificaciones
Código de color | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero suave |
Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.