Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

F22LXL_FittingLayIn1, Cable and Wire Management > Lay-in Wireway > Lay-in NEMA Type 12 Wireway > Cut-off Fitting, Lay-In, F22LXL, F44LXL, F66LXL, F88LXL, 126LXL Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Conector de corte, cubierta abisagrada, tendido

Los accesorios de recorte con cubierta abisagrada se usan para longitudes de 9.00 pulgadas (229 mm) a 15.00 pulgadas (381 mm). La estructura viene en dos piezas. Acorte la estructura y la cubierta hasta la longitud deseada y suéldelas. Las conexiones tienen un acabado de pintura sobre superficies revestidas.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Acabado Galvanizado; Polvo recubierto
Color Gris
Material Acero suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.