Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Cable Entry System Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Divisor de la Entrada de Cables Conectada, CCFD

Con las incrustaciones CCFD de encaje con sistema de click, las dimensiones de la abertura del bastidor se pueden ajustar en función del ojal que se esté utilizando.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Inflamabilidad UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA tipo 1, 12, 4X (sólo interiores)

CE

IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.