Entrada de Cables Conectada por el Interior, CCFI


Entrada de Cables Conectada por el Interior, CCFI
La gama CCFI es un sistema de entrada de cables modular rápido, seguro y versátil que cuenta con juntas seguras y protección contra tirones para cables pre-montados y sin montar con o sin conectores.
Estándares del sector
Inflamabilidad UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
NEMA tipo 1, 12, 4X (sólo interiores)
CE
IP66
Detalles
Ventajas
Recursos
Vídeo
Accesorios
Productos relacionados
Características
- Suministro: Bastidor + incrustación para CCFGS
- Descripción: La entrada de cables CCFI es rápida y fácil de montar. Está hecha de un plástico reforzado con fibra de vidrio resistente. Con un índice de protección IP66, la junta de espuma ayuda a garantizar un sellado óptimo. El sistema viene preparado con incrustaciones para colocar pequeños ojales (CCFGS). Los ojales CCFG deben solicitarse por separado. Los divisores CCFD se pueden comprar por separado si se necesita una configuración diferente.
- Acabado: Negro
- Inflamabilidad: UL94 V-0
- Material: Poliamida 6,6 / TPE
- Cantidad por embalaje: 1 unidad
- Protección: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo para uso en interiores)
- Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +120°C
- Los ojales CCFG deben pedirse por separado.
- Los divisores CCFD pueden adquirirse por separado en caso de necesitarse una configuración diferente.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.