Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Altura
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Color
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Longitud
- Ancho del rack
- Anchura
- Fondo
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Grado de protección
- Bordes tratados
Filtro aplicado: 1
Productos | 53 resultados (310 artículos )

Panel de cable Varistar
Panel de cable vertical para gabinetes de pie libre Varistar en polvo en color gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel de cable Varistar, 1800H 250W
Panel de cable Varistar, 2200H 250W
Panel de cable Varistar, 1800H 150W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 250W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 150W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 917H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 604H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 446H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 1019H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 670H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 496H 110W
Panel de cable Varistar, 2000H 250W
Panel de cable Varistar, 2000H 150W
Panel de cable Varistar, 2200H 150W

19" Panel frontal
19" panel frontal están disponibles en colores negro y gris.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 1 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 2 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 3 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 4 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 5 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 6 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 7 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 8 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 9 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 10 U, 4 mm, Al, anodizado

19" estante del equipo, profundidad-ajustable
19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7021
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7021
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7021
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7035
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7035
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7035

Tornillo Panhead
Tornillos autorroscantes, tornillos autoperforantes y tornillos de máquina.

Lavadora
Lavadora usada para la fijación de PCB.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

19" Panel frontal para los ojos del cable
19" panel frontal permite los conjuntos de ojo de cable.

Tornillo Panhead, Pozidrive
Tornillo Panhead, Pozidrive.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tornillo Panhead, Pozidriv, Cruz Ranura M5 x 12, Acero Zincado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 8, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 6, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 10, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5x12, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 16, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 5, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Phillips, M3 x 6, acero zincado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Phillips, M5 x 10, acero zincado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, 50 piezas
Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, negro, 100 piezas

Estante de equipo de 19"
Profundidad-ajustable 19" estante del equipo con capacidad de carga 15kg.

Diapositivas telescópicas C-Profile para gabinete
Riel con perfil de guía para el montaje LABRACK.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje LABRACK, 250 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Eurorack, 600 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Eurorack, 800 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Eurorack, 900 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Novastar, 500 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Novastar, 600 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 600 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 800 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 900 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 1000 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 1100 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Novastar, 800 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 1200 mm

19" Panel frontal, plástico
19" plástico hecho clip en los paneles frontales con diseño estético se hacen especialmente para la vertical datacom.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel frontal de 19", plástico, 1 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
Panel frontal de 19", plástico, 2 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
Panel frontal de 19", plástico, 6 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 9005, 10 piezas
Panel frontal de 19", plástico, 6 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas

Cajón de 19"
Los cajones de 19" permiten el montaje de computadoras, superficies de escritura para operaciones fáciles.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cajón de 19", 1 U, RAL 7035
Cajón de 19", 2 U, RAL 7035
Cajón de 19", 3 U, RAL 7035
19" cajón, 1 U, panel frontal anodizado
19" cajón, 2 U, panel frontal anodizado
19" cajón, 3 U, panel frontal anodizado
Cajón de 19", 1 U, RAL 7021
Cajón de 19", 2 U, RAL 7021
Cajón de 19", 3 U, RAL 7021

Varistar Door Switch Bracket
Interruptor de puerta proporciona automatización de luces, unidades de refrigeración. El soporte es un accesorio de montaje.