Sistema de contención ProLine SwitchFix
El SwitchFix resuelve fácilmente los problemas de enfriamiento asociados con los interruptores de red sin necesidad de un uso adicional de energía. Permite que sus interruptores se beneficien de un flujo de aire más frío y cumplan con las mejores prácticas de pasillo caliente/pasillo frío.
El equipo de interruptores de red normalmente se asienta en la parte superior y trasera del rack del servidor. Esta colocación dificulta que el aire frío del pasillo frío se desplace desde la parte delantera del rack hasta los lados de admisión del interruptor de red. El SwitchFix resuelve este problema extendiendo desde la parte frontal del rack en el pasillo frío hasta el interruptor en la parte trasera del rack. Esto permite que el aire frío del pasillo frío llegue al equipo de red para una refrigeración adecuada.
Características
- Canaliza aire frío al interruptor
- Evita la recirculación de aire caliente
- Mantiene la segregación de pasillo frío/pasillo caliente
- Ajustable para múltiples profundidades
- Circulación pasiva de flujo de aire
Especificaciones
Color | Jet Black |
Material | Acero suave |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 9005 |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.