Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Distribución de energía
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Tensión CA
      Aplicar
    • Color
    • Compatible con
    • Material
    • Acabado
    • Longitud
        Aplicar
      • Tomas conmutadas
      • Fondo
          Aplicar
        • Altura
            Aplicar
          • Tensión nominal
          • Unidades de rack
          • Tipo de medición
          Filter1

          Filtro aplicado: 1

          Ver todos los filtros (1)

          Productos | 55 resultados (203 artículos )

          mounting bracket

          Soporte de montaje para montaje de gabinete para Busbar 1 a 4 polos

          Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Soporte de montaje, para la asamblea del gabinete para Busbar 1 a 4 polos
          contact protection for busbar

          Protección de contacto para Busbar

          Protección de contacto para Busbar.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Protección de contacto para Busbar, 1 … 4 Polo
          PDU Mounting Bracket

          Soporte de montaje PDU

          Kits de montaje para PDU.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Soporte de montaje PDU para montaje vertical
          Soporte de montaje PDU para el montaje de dos tiras de zócalo lado a lado
          connection clamp

          Abrazadera de conexión para GND/Earthing Rail

          Abrazadera de conexión.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Abrazadera de conexión para GND/Riel de puesta a tierra, 35 mm²
          Abrazadera de conexión para GND/Riel de puesta a tierra, 16 mm²
          Abrazadera de conexión para GND/Riel de puesta a tierra, 4 mm²
          busbar

          Busbar con conexiones FASTON

          SCHROFF busbar es para la distribución de energía de alta corriente alojada dentro del equipo de distribución, tableros de panel y recintos de autopistas.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 postes, latón sin tratar
          Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 postes, latón estañado
          Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 polos, E-Cu estañado
          Barra de busbar con conexiones FASTON, 1 Polo, E-Cu estaño-plateado
          Barra de busbar con conexiones FASTON, 4 polos, latón sin tratar
          Barra de busbar con conexiones FASTON, 4 polos, E-Cu estañado
          Barra de busbar con conexiones FASTON, 3 polos, E-Cu estañado
          power connector

          Conector de alimentación para Busbar

          Conectores para barras de busque diseñados para reducir la complejidad del servidor y facilitar el montaje y la inspección.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Conector de alimentación 125 A para Busbar 1 ... 4 polo
          mounting plate

          Caja de distribución

          La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Caja de distribución
          EA9111.tif image

          Sensor de detección de fugas spot

          Sensor de fugas de fluido SPOT para detectar fugas puntuales para PDU nVent SCHROFF RackPower
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Sensor de detección de fugas spot
          mounting bracket

          Soporte de montaje para Busbar 1, 2-Polos

          Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Soporte de montaje para barra de bus 1, 2‐Polos
          Advantage Series Input PDU medido

          Advantage Series Input PDU medido

          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          MI PDU, 1U, 30A(24A) NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1
          MI PDU, 2U, 60A(48A) NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18) 4 EN 1
          MI PDU, 2U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
          MI PDU, 1U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9) 4 EN 1
          MI PDU, 2U, 100A (80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
          MI PDU, 2U, 100A(80A) NA/96A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18) 4 EN 1
          MI PDU, 1U, 60A (48A) NA/48A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1
          19 distribution box

          Caja de distribución de 19"

          La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          19" caja de distribución con el embalaje para el envío en el extranjero
          Caja de distribución de 19"
          earthing clamps

          Abrazaderas de terminal para caja de distribución

          Los bloques de terminales para cajas de distribución, adaptados a la sección transversal del cable, garantizan una buena conexión eléctrica de los conductores.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 4 mm², amarillo/verde (PE)
          Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 16 mm², amarillo/verde (PE)
          Abrazaderas de terminales para caja de distribución, 35 mm², amarillo/verde (PE)
          Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 4 mm², azul (N)
          Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 16 mm², azul (N)
          Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 35 mm², azul (N)