Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes de oficinas y edificios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • Tensión nominal
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para redes

                        Racks y gabinetes para redes

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Gestión de cableado y ruta

                        Gestión de cableado y ruta

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Productos | 353 resultados (1586 artículos )

                        21120-149.tif image

                        Lavadora de puesta a tierra y puesta a tierra

                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de lavadora de puesta a tierra, M4, 100 uds
                        Kit de lavadora de puesta a tierra, M5, 100 uds
                        Lavadora Nomel para GND/Earthing, M6
                        19 front panels

                        19" Panel frontal con agujeros para manijas

                        paneles frontales de 19" con agujeros para facilitar el manejo.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 3 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 4 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 5 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        19 equipment shelf

                        19" estante del equipo, profundidad-ajustable

                        19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7021
                        Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7021
                        Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7021
                        Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7035
                        Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7035
                        Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7035
                        19inch front panel for cable eyes

                        19" Panel frontal para los ojos del cable

                        19" panel frontal permite los conjuntos de ojo de cable.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Panel frontal de 19" para ojos de cable, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        Panel frontal de 19" para ojos de cable, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        AccessPlus2Latches Product Photo

                        Ángulos de rack AccessPlus

                        Los ángulos de rack AccessPlus se usan para montar equipo de rack de 19 pulg. dentro del gabinete.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Ángulos para rack cuadrado, 8 U, se ajusta a 16.00, de acero, negro
                        Ángulos de rack roscados 8U, compatible con 16.00, acero, negro
                        Ángulos para rack cuadrado, 12 U, se ajusta a 24.00, de acero, negro
                        Ángulos de rack roscados 12U, compatible con 24.00, acero, negro
                        Ángulos para rack cuadrado, 19 U, se ajusta a 36.00, de acero, negro
                        Ángulos de rack roscados 19U, compatible con 36.00, acero, negro
                        Ángulos para rack cuadrado, 26 U, se ajusta a 48.00, de acero, negro
                        Ángulos de rack roscados 26U, compatible con 48.00, acero, negro
                        Ángulos para rack cuadrado, 32 U, se ajusta a 60.00, de acero, negro
                        Ángulos de rack roscados 32U, compatible con 60.00, acero, negro
                        Ángulos para rack cuadrado, 39 U, se ajusta a 72.00, de acero, negro
                        Ángulos de rack roscados 39U, compatible con 72.00, acero, negro
                        CONCEPTPanel Product Photo

                        Paneles Concept

                        Los paneles Concept brindas área de superficie adiciona comparado con los paneles NEMA para llenar fácilmente el gabinete.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Panel Concept, fits 20.00x20.00 inch Enclosure, Sin pintar, Madera
                        Panel Concept, fits 32.00x20.00 inch Enclosure, Blanco, Acero dulce
                        Panel Concept, fits 32.00x20.00 inch Enclosure, Sin pintar, Madera
                        Panel Concept, fits 44.00x20.00 inch Enclosure, Blanco, Acero dulce
                        Panel Concept, fits 44.00x20.00 inch Enclosure, Sin pintar, Madera
                        Panel Concept, fits 56.00x20.00 inch Enclosure, Blanco, Acero dulce
                        AccessPlus2Pair Product Photo

                        AccessPlus II Double-Hinge, Type 1

                        Los gabinetes AccessPlus proporcionan seguridad, acceso a los equipos, enfriamiento, y soporte para equipo de 19 pulgadas de montaje en rack.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 24 x 24 x 18, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 24 x 24 x 25, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 23.60 x 24.41 x 30.00, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 23.60 x 24.41 x 37.50, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 36.00 x 24.00 x 18.00, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 36.00 x 24.00 x 25.00, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 36 x 24.41 x 30, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 36.00 x 24.41 x 37.50, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 48.00 x 24.00 x 18.00, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 48.00 x 24.00 x 25.00, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, tipo 1, sólida, 48.00 x 24.41 x 37.50, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 16.75 x 24.41 x 18.20, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 16.75 x 24.41 x 25.10, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 24 x 24 x 18, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 24 x 24 x 25, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 24 x 24 x 30, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 23.60 x 24.41 x 37.50, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 24.00 x 28.00 x 25.00, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 36.00 x 24.00 x 18.00, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 36 x 24 x 25, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 36 x 24 x 30, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 36.00 x 24.41 x 37.50, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 36.00 x 28.00 x 25.00, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 48.00 x 24.00 x 18.00, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 48 x 24 x 25, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 48 x 24 x 30, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 48.00 x 24.41 x 37.50, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 48.00 x 28.00 x 25.00, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 60.00 x 24.00 x 18.00, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 60.00 x 24.00 x 25.00, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 72.00 x 24.00 x 18.00, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, ventana, tipo 1, 72.00 x 24.00 x 25.00, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 24.00 x 24.00 x 18.00, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 24 x 24 x 25, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 23.60 x 24.41 x 37.50, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 23.60 x 28.31 x 25.10, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 36.00 x 24.00 x 18.00, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 36 x 24 x 25, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 36.00 x 24.41 x 37.50, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 36.00 x 28.31 x 25.10, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 48.00 x 24.00 x 18.00, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 48 x 24 x 25, de acero, negro
                        AccessPlus con bisagra doble, accesorio de ventana, tipo 1, 48.00 x 28.31 x 25.10, de acero, negro
                        AccessPlus2FanBack Product Photo

                        Kit de ventiladores AccessPlus

                        AccessPlus Fan Kits provide 100CFM of air flow in an AccessPlus cabinet.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de ventiladores AccessPlus, fits 18 inch 115VAC 100CFM, Negro, Acero dulce
                        Kit de ventiladores AccessPlus, fits 25, 30 and 36 inch 115VAC 100CFM, Negro, Acero dulce
                        2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

                        ProTek de doble bisagra UL y NEMA tipo 4 4X o 12

                        Los gabinetes con bisagra doble ProTek protegen el equipo de montaje en pared en entornos rigurosos.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        ProTek con bisagra doble, ventana, AC, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 27.95, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 29.92, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 36.02, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 48.54 x 27.56 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 48.54 x 27.56 x 36.02, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 60.04 x 23.62 x 14.96, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 60.04 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 17.09 x 23.62 x 14.96, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 14.96, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 4X 12, 24.09 x 23.62 x 14.96, cepillado, SS304
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 4X 12, 24.09 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 4X 12, 24.09 x 23.62 x 24.02, cepillado, SS304
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 27.95, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 4X 12, 24.45 x 23.62 x 27.95, cepillado, SS304
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 29.92, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 31.06, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 4X 12, 24.09 x 23.62 x 31.06, cepillado, SS304
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 36.02, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 4X 12, 24.09 x 23.62 x 36.02, cepillado, SS304
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 24.09 x 27.56 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, tipo 4 12, 24.09 x 27.56 x 36.02, SS304 cepillado
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 14.96, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 4X 12, 36.30 x 23.62 x 14.96, cepillado, SS304
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 4X 12, 36.30 x 23.62 x 24.02, cepillado, SS304
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 27.95, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 4X 12, 36.30 x 23.62 x 27.95, cepillado, SS304
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 31.06, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 4X 12, 36.30 x 23.62 x 31.06, cepillado, SS304
                        ProTek con bisagra doble, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 36.02, SS304 cepillado
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 4X 12, 36.30 x 23.62 x 36.02, cepillado, SS304
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 36.30 x 27.56 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, tipo 4 12, 36.30 x 27.56 x 36.02, SS304 cepillado
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 14.96, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 4X 12, 48.54 x 23.62 x 14.96, cepillado, SS304
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 4X 12, 48.54 x 23.62 x 24.02, cepillado, SS304
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 27.95, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 4X 12, 48.54 x 23.62 x 27.95, cepillado, SS304
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 31.06, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, AC, tipo 4 4X 12, 48.54 x 23.62 x 31.06, cepillado, SS304
                        ProTek con bisagra doble, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 36.02, SS304 cepillado
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 48.54 x 27.56 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 60.04 x 23.62 x 14.96, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, puerta sólida, tipo 4 12, 60.04 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 17.09 x 23.62 x 14.96, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 14.96, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, AC, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 27.95, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 29.92, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 36.02, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 24.09 x 27.56 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 24.09 x 27.56 x 36.02, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 14.96, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, AC, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 27.95, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 29.92, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 36.02, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 36.30 x 27.56 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 36.30 x 27.56 x 36.02, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 14.96, de acero, gris claro
                        ProTek con bisagra doble, ventana, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek Single-Door UL and NEMA Type 4 12 photo

                        ProTek de puerta sencilla, UL y NEMA tipos 4, 12

                        Los gabinetes con bisagra sencilla ProTek protegen el equipo de montaje en pared en entornos rigurosos.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        ProTek de puerta sencilla sólida, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 11.81, de acero, gris claro
                        ProTek de puerta sencilla sólida, tipo 4 4X, 12, 24.09 x 23.62 x 11.81, SS304, cepillado
                        ProTek de puerta sencilla sólida, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek de puerta sencilla sólida, con acondicionador de aire, tipo 4 4X 12, 24.09 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek de puerta sencilla sólida, tipo 4 4X, 12, 24.09 x 23.62 x 24.02, SS304, cepillado
                        ProTek de puerta sencilla sólida, con acondicionador de aire, tipo 4 4X 12, 24.09 x 23.62 x 24.02, SS304, cepillado
                        ProTek de puerta sencilla sólida, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 11.81, de acero, gris claro
                        ProTek de puerta sencilla sólida, tipo 4 4X, 12, 36.30 x 23.62 x 11.81, SS304, cepillado
                        ProTek de puerta sencilla sólida, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek de puerta sencilla sólida, con acondicionador de aire, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek de puerta sencilla sólida, tipo 4 4X, 12, 36.30 x 23.62 x 24.02, SS304, cepillado
                        ProTek de puerta sencilla sólida, con acondicionador de aire, tipo 4 4X 12, 36.30 x 23.62 x 24.02, SS304, cepillado
                        ProTek de puerta sencilla sólida, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 11.81, de acero, gris claro
                        ProTek de puerta sencilla sólida, tipo 4 4X, 12, 48.54 x 23.62 x 11.81, SS304, cepillado
                        ProTek de puerta sencilla sólida, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek de puerta sencilla sólida, con acondicionador de aire, tipo 4 12, 48.62 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek de puerta sencilla sólida, tipo 4 4X, 12, 48.54 x 23.62 x 24.02, SS304, cepillado
                        ProTek de puerta sencilla sólida, con acondicionador de aire, tipo 4 4X 12, 48.54 x 23.62 x 24.02, SS304, cepillado
                        ProTek de puerta sencilla con ventana, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 11.81, de acero, gris claro
                        ProTek de puerta sencilla con ventana, tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek de puerta sencilla con ventana, acondicionador de aire tipo 4 12, 24.09 x 23.62 x 2.40, de acero, gris claro
                        ProTek de puerta sencilla con ventana, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 11.81, de acero, gris claro
                        ProTek de puerta sencilla con ventana, tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek de puerta sencilla con ventana, acondicionador de aire tipo 4 12, 36.30 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek de puerta sencilla con ventana, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 23.62, de acero, gris claro
                        ProTek de puerta sencilla con ventana, tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        ProTek de puerta sencilla con ventana, acondicionador de aire tipo 4 12, 48.54 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        PROTEKII2Door3RSolidClsd Product Photo

                        ProTek, doble bisagra y ventiladores

                        Los paquetes de ventilador con bisagra doble ProTek protegen el equipo de montaje en pared en distintos tipos de entorno.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Paquete ProTek con bisagra doble, ventilador, puerta sólida, tipo 3R 24.09 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        Paquete ProTek con bisagra doble, ventilador, puerta sólida, tipo 3R 36.30 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        Paquete ProTek con bisagra doble, ventilador, puerta sólida, tipo 3R 48.62 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        Paquete ProTek con bisagra doble, ventilador, ventana, tipo 1, 24.09 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        Paquete ProTek con bisagra doble, ventilador, ventana, tipo 1, 36.30 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        Paquete ProTek con bisagra doble, ventilador, ventana, tipo 1, 48.54 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        PROTEKII242412Clsd Product Photo

                        Paquetes de ventiladores de puerta sencilla ProTek

                        Los paquetes de ventiladores de puerta sencilla ProTek protegen el equipo en varios ambientes.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Paquete de ventilador de 1 puerta sólida ProTek, tipo 3R, 24.09 x 23.62 x 11.81, de acero, gris claro
                        Paquete de ventilador de 1 puerta sólida ProTek, tipo 3R, 24.09 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        Paquete de ventilador de 1 puerta sólida ProTek, tipo 3R, 36.30 x 23.62 x 11.81, de acero, gris claro
                        Paquete de ventilador de 1 puerta sólida ProTek, tipo 3R, 36.30 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        Paquete de ventilador de 1 puerta sólida ProTek, tipo 3R, 48.54 x 23.62 x 11.81, de acero, gris claro
                        Paquete de ventilador de 1 puerta sólida ProTek, tipo 3R, 48.54 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        Paquete con ventilador, de 1 puerta, con ventana ProTek, tipo 1, 24.09 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        Paquete con ventilador, de 1 puerta, con ventana ProTek, tipo 1, 36.30 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro
                        Paquete con ventilador, de 1 puerta, con ventana ProTek, tipo 1, 48.54 x 23.62 x 24.02, de acero, gris claro