Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes de oficinas y edificios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • Tensión nominal
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para redes

                        Racks y gabinetes para redes

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Gestión de cableado y ruta

                        Gestión de cableado y ruta

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Productos | 353 resultados (1586 artículos )

                        19 front panel

                        19" Panel frontal

                        19" panel frontal están disponibles en colores negro y gris.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL7035
                        Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL7035
                        Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL7035
                        Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL7035
                        Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL7035
                        Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL7035
                        Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL7035
                        Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL7035
                        Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL7035
                        Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL7035
                        Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                        Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                        Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                        Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                        Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                        Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                        Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                        Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                        Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                        Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                        Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                        Panel frontal de 19", 1 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19", 2 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19", 3 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19", 4 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19", 5 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19", 6 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19", 7 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19", 8 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19", 9 U, 4 mm, Al, anodizado
                        Panel frontal de 19", 10 U, 4 mm, Al, anodizado
                        19 front panel

                        19" Cable Ducting y Cable a través de Ducting

                        Aparato de conducción de cables para la gestión inteligente de cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        19inch cable tray 2 u

                        Estante de equipo de 19"

                        Profundidad-ajustable 19" estante del equipo con capacidad de carga 15kg.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Estantería para equipo de 19", RAL 7035, 2 U
                        Estantería para equipo de 19", RAL 7021, 2 U
                        19 drawer

                        Cajón de 19"

                        Los cajones de 19" permiten el montaje de computadoras, superficies de escritura para operaciones fáciles.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Cajón de 19", 1 U, RAL 7035
                        Cajón de 19", 2 U, RAL 7035
                        Cajón de 19", 3 U, RAL 7035
                        19" cajón, 1 U, panel frontal anodizado
                        19" cajón, 2 U, panel frontal anodizado
                        19" cajón, 3 U, panel frontal anodizado
                        Cajón de 19", 1 U, RAL 7021
                        Cajón de 19", 2 U, RAL 7021
                        Cajón de 19", 3 U, RAL 7021
                        panhead screw

                        Tornillo Panhead

                        Tornillos autorroscantes, tornillos autoperforantes y tornillos de máquina.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Tornillo Panhead, 50 Piezas, M6 x 12
                        Tornillo Panhead, 100 Piezas, M6 x 12
                        screw panhead pozidrive

                        Tornillo Panhead, Pozidrive

                        Tornillo Panhead, Pozidrive.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Tornillo Panhead, Pozidriv, Cruz Ranura M5 x 12, Acero Zincado, 100 piezas
                        Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 8, acero niquelado, 100 piezas
                        Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 6, acero niquelado, 100 piezas
                        Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 10, acero niquelado, 100 piezas
                        Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5x12, acero niquelado, 100 piezas
                        Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 16, acero niquelado, 100 piezas
                        Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 5, acero niquelado, 100 piezas
                        Tornillo Panhead, Phillips, M3 x 6, acero zincado, 100 piezas
                        Tornillo Panhead, Phillips, M5 x 10, acero zincado, 100 piezas
                        Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, 50 piezas
                        Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, 100 piezas
                        Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, negro, 100 piezas
                        Compact LED Lights and Accessories, CEL

                        Luces LED para gabinetes

                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Sensor de movimiento compacto de luz led 550LM
                        Conector de entrada / montaje de cable para luz led 3M
                        Conector de extensión/montaje de cable, para luz led 1M
                        Conexión macho y hembra con bloque de terminales para lámpara de CA
                        Imán para Mouting Compact led-Light 550LM
                        PDU Mounting Bracket

                        Soporte de montaje PDU

                        Kits de montaje para PDU.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte de montaje PDU para montaje vertical
                        Soporte de montaje PDU para el montaje de dos tiras de zócalo lado a lado
                        19 equipment shelf

                        Plataforma para equipo de 19", 1 U

                        Estante de equipo de 19" con capacidad de carga de 5 kg.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Estante de equipo de 19", 1 U, AlZn
                        Estante para equipo de 19", 1 U, RAL 7021
                        Estante para equipo de 19", 1 U, RAL 7035
                        19" Front Panels, filler panels, plug in units

                        19" Panel frontal, ventilado

                        Los paneles frontales ventilados permiten la disipación de calor.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
                        Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
                        Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
                        Panel frontal de 19", ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
                        Panel frontal de 19", ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
                        Panel frontal de 19", ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
                        Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
                        Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
                        Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
                        Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
                        Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
                        Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
                        cage nut

                        Kit de montaje de 19" M6

                        Los kits de montaje permiten el montaje de componentes de 19" en un gabinete.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de montaje de 19", tornillo M6, arandela M6, tuerca M6; 32 piezas
                        19" kit de montaje M6, tornillo, arandela, tuerca; 8 piezas
                        19" kit de montaje M6, tornillo, lavadora, tuerca; 50 piezas
                        19" kit de montaje M6, tornillo, lavadora, tuerca; 100 piezas
                        19 equipment shelf

                        Estante para equipo de 19", 2 U

                        19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Estante para equipo de 19", 2 U, RAL 7021
                        Estante para equipo de 19", 2 U, RAL 7035