Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes de oficinas y edificios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • Tensión nominal
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para redes

                        Racks y gabinetes para redes

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Gestión de cableado y ruta

                        Gestión de cableado y ruta

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Productos | 353 resultados (1586 artículos )

                        door contact switch

                        Interruptor de contacto de puerta sin cable

                        Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Interruptor de contacto de puerta sin cable
                        fixing materials kit cage nut m4 m5

                        Kit de tuerca jaula

                        Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 10 piezas
                        GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 100 piezas
                        Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 10 piezas
                        Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 100 pcs
                        Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 10 piezas
                        Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 100 pcs
                        Kit de tuerca jaula, M4, 50 uds
                        Kit de tuerca jaula, M4, 100 uds
                        Kit de tuerca jaula, M6, 100 pcs
                        Kit de tuerca jaula, M5, 50 pcs
                        Kit de tuerca jaula, M5, 100 pcs
                        Kit de tuerca jaula, M6, 50 pcs
                        door contact switch

                        Interruptor de contacto de puerta, cableado

                        Interruptor para conectar a los contactos normalmente cerrados del módulo de control de la puerta para la apertura manual de la puerta.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Interruptor de contacto de puerta, cableado
                        slide nut kit

                        Slide Nut Kit

                        Kit de tuerca deslizante para montaje variable de componentes de 19".
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de tuerca deslizante, 100 piezas
                        Kit de tuerca deslizante, 50 piezas
                        ProLine S1; CAD  Rendering; Photo Rendering; PS1CM127; PS1CM217; PS1CM218; 36752; 36753; 36754; Vertical Cable Manager

                        Administradores verticales de cables ProLine S1

                        Los administradores verticales de cable ProLine S1 proporcionan una columna vertical abierta para enrutar los cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Administradores verticales de cables ProLine S1, 41.63x2.33, Negro, Acero
                        Administradores verticales de cables ProLine S1, 79.03x2.33, Negro, Acero
                        Administradores verticales de cables ProLine S1, 79.03x4.30, Negro, Acero
                        Administradores verticales de cables ProLine S1, 81.97x2.33, Negro, Acero
                        Administradores verticales de cables ProLine S1, 81.97x4.30, Negro, Acero
                        PatchNewFrontBack Product Photo

                        Gabinete de cables de comunicaciones ProLine ConnecTek

                        Los gabinetes de conexión Proline alojan equipos de red, paneles de conexión, cables de conexión y cables de alta densidad.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 700 x 1000 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 700 x 1000 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 700 x 1100 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 700 x 1100 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 700 x 1200 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 700 x 1200 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 700 x 900 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 700 x 900 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 800 x 1000 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 800 x 1000 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 800 x 1100 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 800 x 1100 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 800 x 1200 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 800 x 1200 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 800 x 900 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 800 x 900 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2150 x 800 x 1000 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2150 x 800 x 1100 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2150 x 800 x 1200 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2150 x 800 x 900 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2400 x 800 x 1000 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2400 x 800 x 1100 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2400 x 800 x 1200 mm, de acero, negro
                        Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2400 x 800 x 900 mm, de acero, negro
                        fixing materials kit square nut m6

                        Kit de nuez cuadrada

                        Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 3,5 mm, 50 uds
                        Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 1,5 mm, 50 uds
                        Kit de tuerca cuadrada, M6, 50 uds
                        Kit de tuerca cuadrada, M6, 100 uds
                        PROLINESwCabFrontBack Product Photo

                        Gabinete de interruptor de red ProLine

                        Los gabinetes ProLine de red con interruptor son una solución térmica de gestión de cableado para interruptores de redes de datos grandes.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gabinete ProLine con interruptor de red y laterales, 2000 x 1000 x 1200 mm, de acero, gris claro
                        Gabinete ProLine con interruptor de red, sin laterales, 2000 x 1000 x 1200 mm, de acero, gris claro
                        Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2000 x 800 x 1000 mm, acero, negro
                        Gabinete de red ProLine con interruptor, sin laterales, 2000 x 800 x 1000 mm, de acero, negro
                        Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2000 x 800 x 1100 mm, acero, negro
                        Gabinete de red ProLine con interruptor, sin laterales, 2000 x 800 x 1100 mm, de acero, negro
                        Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2000 x 800 x 1200 mm, acero, negro
                        Gabinete de red ProLine con interruptor, sin laterales, 2000 x 800 x 1200 mm, de acero, negro
                        Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2150 x 1000 x 1200 mm, acero, negro
                        Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2150 x 800 x 1000 mm, acero, negro
                        Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2150 x 800 x 1100 mm, acero, negro
                        Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2150 x 800 x 1200 mm, acero, negro
                        Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2400 x 1000 x 1200 mm, acero, negro
                        Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2400 x 800 x 1000 mm, acero, negro
                        Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2400 x 800 x 1100 mm, acero, negro
                        Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2400 x 800 x 1200 mm, acero, negro
                        SOHOCab Product Photo

                        Gabinete SOHO para oficinas pequeñas y oficinas en el hogar

                        Los gabinetes SOHO alojan servidores, equipos de red, equipos telefónicos y de correo de voz bajo un escritorio.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gabinete SOHO para oficinas pequeñas y oficinas en el hogar, 700 x 600 x 600 mm, acero, negro
                        Gabinete SOHO para oficinas pequeñas y oficinas en el hogar, 700 x 600 x 900 mm, acero, negro
                        Combination Lock Handle

                        Manija con candado de combinación ProLine S1

                        La manija con candado de combinación ProLine S1 garantiza la seguridad del gabinete con un candado de combinación de 3 dígitos.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Manija para candado de combinación, 7.50 x 1.38 x 2.50, de acero, negro
                        Side Cover Lock, Quarter-Turn, 3-Digit

                        Cerrojo de cubierta lateral

                        El cerrojo de cubierta lateral se ajusta en un orificio preperforado para asegurar el lado sólido de DataCom contra ingresos no autorizados.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        El cerrojo de la cubierta lateral cabe en el costado del DataCom, 1.10 x 1.97 x 1.20, de acero, chapado
                        Cerrojo de cuarto de vuelta, de 3 dígitos, para cubierta lateral, 1.73 x 1.10 x 0.59, de acero, chapado
                        Group_PS1_CasterLeveler; PS1CLKHD; 36751; Caster; Leveler; Light Duty; Heavy Duty; PS1CLKLD; 36913

                        Kits de ruedas y niveladoras ProLine S1

                        La rueda Proline S1 y los kits de nivelador se colocan en los gabinetes Proline S1 y permiten un movimiento sencillo en el gabinete.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de ruedas y niveladores ProLine S1 para trabajo ligero, 4.69 x 6.46 x 3.97, material compuesto, negro
                        Kit de ruedas y niveladores ProLine S1 para trabajo pesado, 4.69 x 6.46 x 3.97, material compuesto, negro