Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes de oficinas y edificios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • Tensión nominal
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para redes

                        Racks y gabinetes para redes

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Gestión de cableado y ruta

                        Gestión de cableado y ruta

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Productos | 353 resultados (1586 artículos )

                        DG73_VertGrdBarKit; Grd Bar; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                        Kits de barra de tierra vertical

                        Los kits de barras de tierra verticales proporcionan un punto conveniente para conectar los equipos a tierra.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kits de barra de tierra vertical, 0.625x36.00, Electrochapado, Cobre
                        Kits de barra de tierra vertical, 0.625x72.00, Electrochapado, Cobre
                        A19ESOK_ElectricalIsolation_m_sq.png

                        Kit de aislamiento eléctrico

                        El kit de aislamiento eléctrico proporciona una separación eléctrica entre el rack y el piso.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de aislamiento eléctrico, de fibra de vidrio, rojo
                        ESHDV19_DblSidedStlVentedShelf_m_sq.png

                        Estante con respiradero de acero de doble cara

                        El estante ventilado de doble cara de acero se monta a cada lado de un rack de marco abierto.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Estante con respiradero de acero de doble cara, encaja en 19 pulgadas, LAN R., de acero, negro
                        Estante con respiradero de acero de doble cara, encaja en 23 pulgadas, LAN R., de acero, negro
                        Single-Sided Solid Steel Shelf; ESH19S; ESH23S; 35249; 35259; CAD RENDERING; PHoto Rendering

                        Estante de acero sólido de cara sencilla

                        El estante de acero sólido de un solo lado se monta en la brida delantera o trasera de un rack de marco abierto.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Estante sólido de una sola cara, cabe en racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                        Estante sólido de una sola cara, cabe en racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                        Single-Sided Solid Aluminum Shelf; ESHA19; 10247; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

                        Estante de aluminio macizo de cara sencilla

                        El estante de aluminio sólido de lado sencillo se monta en un gabinete o en un rack de marco abierto de 19 pulgadas.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Estante sólido de una sola cara, 3 U, de aluminio, cepillado
                        Steel Data Pocket; PDP1; 13927; CAD RENDERING; Photo Rendering

                        Estante de respiradero de acero de cara sencilla

                        El estante de ventilado de acero de lado sencillo se monta en la brida delantera o trasera de un rack de marco abierto.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Estante con respiradero de acero de una sola cara, cabe en racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                        Estante con respiradero de acero de una sola cara, cabe en racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                        DGCL201_2-HoleLongBBLCompLug; Grd Lug; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                        Adhesión y conexión a tierra de terminales de compresión

                        Las zapatas de compresión para unión y conexión a tierra son terminaciones para conductores de cobre o de cobre estañado.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Zapatas de compresión, 1.00 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º2/0, de cobre, negro
                        Zapatas de compresión, 0.625 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º 2, de cobre, color café
                        Zapatas de compresión, 1.00 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º 2, de cobre, color café
                        Zapatas de compresión, 1.00 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º 4/0, de cobre, púrpura
                        Zapatas de compresión, 0.625 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º6, de cobre, azul
                        Zapatas de compresión, 1.00 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º6, de cobre, azul
                        2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

                        Base móvil para racks de marco abierto

                        La base móvil para racks de marco abierto proporciona estabilidad y movilidad a los racks de marco abierto.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Base móvil para racks de marco abierto con 2 postes, de acero, negro
                        Base móvil para racks de marco abierto con 4 postes, de acero, negro
                        KeyboardClosedc Product Photo

                        Compartimento del teclado para racks de 19 pulg.

                        El compartimento de teclado para racks de 19 pulgadas es una forma sencilla de incorporar un teclado al gabinete.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Compartimento de teclado para racks de 19 pulgadas, de aluminio, cepillado
                        DGLG_Lay-InLug; Grd Lug; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                        Terminal mecánica de adhesión y conexión a tierra

                        La terminal mecánica de tendido para unión y conexión a tierra une firmemente el extremo del cable al rack.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Lay-In Lug, 1.75x1.50, Electrochapado, Aluminio
                        ESHVA19_ESHVA23_AdjStlVentShlf_m_sq.png

                        Estante con respiradero ajustable de acero

                        El estante ventilado ajustable de acero es un rack de marco abierto que soporta equipo de redes.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Estante con respiradero ajustable, se adapta a 19 pulgadas, de acero, negro
                        Estante con respiradero ajustable, se adapta a 23 pulgadas, de acero, negro
                        P19KBSM_PulloutShelf_m_sq.png

                        Estante extraíble para miniteclado

                        La repisa extraíble para miniteclado se monta en un gabinete o en un rack de marco abierto de 19 pulg.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Estante extraíble para miniteclado, 2U, acero, negro