Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- Tensión nominal
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 353 resultados (1586 artículos )

Gabinetes ProLine de voz/datos y gabinetes para servidores con ventilador tipo 1
Los gabinetes Proline para voz/datos se usan para alojar tanto equipo audiovisual como servidores.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
ProLine V/D Server Cabinet Side Panel w/ Filter, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Side Panel w/ Filter, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Side Panel w/ Filter, fits 2000x800mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Side Panel With Filter, fits 2000x800mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Mobile Base, 600x1000mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Mobile Base, 700x800mm, Negro, Acero
Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 1, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador, tipo 1, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x600mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x600mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x700mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x700mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x600mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x600mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x700mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x700mm, Gris, Acero
Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 600x1000mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 600x1000mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 700x800mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 700x800mm, Gris, Acero
Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador y filtro, tipo 1, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador y filtro, tipo 1, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris

Cubierta con respiradero ProLine con bandeja de ventiladores integrada
La tapa con respiradero ProLine y bandeja de ventilador proporciona ventilación en aplicaciones electrónicas y de red.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits Vented Tops, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits Vented Tops, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x400mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x400mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x500mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x500mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x600mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x600mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x800mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x800mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x600mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x600mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x800mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x800mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x900mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x900mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x400mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x400mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x500mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x500mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x600mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x600mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x800mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x800mm, Pintado, 230V

Respiradero de escape de pagoda de alto rendimiento ProLine
El respiradero de escape Pagoda de alto rendimiento ProLine, cuenta con un soplador centrífugo integrado en una carcasa a prueba de goteo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Accesorio ProLine Pagoda de respiradero de alto desempeño con ventilador

Controles de velocidad del ventilador de montaje en panel
Los controles de velocidad de ventilador montado en panel controlan la velocidad del ventilador, optimizando el flujo de aire en un rack o gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Controles de velocidad del ventilador de montaje en panel, 120V 50/60Hz, Gris, Policarbonato

Respiraderos de escape ProLine Pagoda
Instale respiraderos de escape Pagoda en cualquier tapa sólida ProLine que proporcione enfriamiento activo del gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Accesorio ProLine, respiradero de escape con ventilador Pagoda, se adapta a tapas sólidas