Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes de oficinas y edificios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • Tensión nominal
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para redes

                        Racks y gabinetes para redes

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Gestión de cableado y ruta

                        Gestión de cableado y ruta

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Productos | 353 resultados (1586 artículos )

                        LFKB_FootKit, LFKG, LFKB, LFK, LFKW

                        Kit de patas para guía de cables

                        El kit de patas para guía de cables fija escalerillas al piso, techo o la pared.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de pata para pasacables, de acero, chapado
                        Kit de patas para pasacables, de acero, negro
                        Kit de patas para pasacables, de acero, gris
                        Kit de patas para pasacables, de acero, blanco
                        LMCM12BLK_MovableCrossMember, LMCM12G, LMCM12BLK, LMCMGZ, LMCM12W, LMCM18G, LMCM18BLK, LMCM18GZ, LMCM18W, LMCM24BLK, LMCM24W

                        Guía de cables con travesaño móvil

                        El travesaño móvil de guía de cables soporta cables en puntos de caída y entre travesaños soldados.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        El travesaño móvil se ajusta con 12.00, acero, negro
                        El travesaño móvil se adapta a 12.00, acero, gris
                        Travesaño móvil, se ajusta a 12.00, de acero, chapado
                        Travesaño móvil, para 12.00, color blanco, acero
                        El travesaño móvil se ajusta con 18.00, acero, negro
                        El travesaño móvil se adapta a 18.00, acero, gris
                        Travesaño móvil, se ajusta a 18.00, de acero, chapado
                        Travesaño móvil, para 18.00, color blanco, acero
                        El travesaño móvil se ajusta con 24.00, acero, negro
                        Travesaño móvil, para 24.00, color blanco, acero
                        LAJSKB_AdjJunctionSpliceKit, LAJSKG, LAJSKB, LAJSK, LAJSKW

                        Kit de empalmes de unión ajustable de guía de cables (clasificación cULus)

                        El kit de empalmes de conexión (con clasificación cULus) conecta dos secciones de escalerillas en el ángulo de conexión.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de empalmes ajustables (cULus), de acero, chapado
                        Kit de empalmes ajustables (cULus), de acero, negro
                        Kit de empalmes ajustables (cULus), de acero, gris
                        Kit de empalmes ajustables (cULus), de acero, blanco
                        LST12_RunwayOverheadStackKit;  LST12; Plated; Zinc; Runway; Stack Kit; Ladder Rack; Networking Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                        Guía de cables elevada, Kit de apilamiento 12 pulg

                        El kit de estiba para guía de cables elevada de 12 pulg. permite estibar escalerillas de rack de 12 pulg. una encima de la otra.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de estiba para pasacables elevado de 12 pulgadas, de acero dulce, chapado
                        Kit de estiba para pasacables elevado de 12 pulgadas, de acero dulce, negro
                        Kit de estiba para pasacables elevado de 12 pulgadas, de acero dulce, blanco
                        LCRDSK_SpoolDividerKit, LCRDSK

                        Kit divisor de bobinas de guía de cables

                        El kit de divisor de bobinas de guía de cables separa los cables para mejorar la gestión de cableado y controlar las distancias entre cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit divisor para carrete, de plástico, negro
                        LRTK12B_RunwayTerminationKit, LRTK12G, LRTK12B, LRTK12, LRTK12W, LRTK18G, LRTK18B, LRTK18, LRTK18W, LRTK24B, LRTK24W,

                        Kit de remate de pasacables

                        La terminación de la guía de cables proporciona la terminación cuando la última sección del estante de la escalerilla termina lejos de una pared.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de remate de pasacables, se ajusta a 12.00, de acero, chapado
                        Kit de remate de pasacables, se ajusta a 12.00, de acero, negro
                        Kit de remate de pasacables, se ajusta a 12.00, de acero, gris
                        Kit de remate de pasacables, se ajusta a 12.00, de acero, blanco
                        Kit de remate de pasacables, se ajusta a 18.00, de acero, chapado
                        Kit de remate de pasacables, se ajusta a 18.00, de acero, negro
                        Kit de remate de pasacables, se ajusta a 18.00, de acero, gris
                        Kit de remate de pasacables, se ajusta a 18.00, de acero, blanco
                        Kit de remate de pasacables, se ajusta a 24.00, de acero, negro
                        Kit de remate de pasacables, se ajusta a 24.00, de acero, blanco
                        DustCover2Post Product Photo

                        Cubierta antipolvo

                        La cubierta antipolvo proporciona una apariencia terminada a la base de un rack de 2 postes.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Cubierta antipolvo, negra, acero
                        EJ2DR_JoiningKit_m_sq.png

                        Kit de unión de marco abierto

                        El kit de unión de marco abierto se utiliza para unir dos racks de marco abierto.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de unión de marco abierto, se adapta a racks LAN, plateado, acero
                        LCD1U4K_RackMntLCD_CnslDrawer_sq

                        Cajón de consola LCD de montaje en rack

                        El cajón de consola LCD de montaje en rack es un teclado, un monitor y un ratón para acceder al servidor en espacios para centros de datos.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Cajón de consola LCD de montaje en rack, LCD 1080P, Negro, Acero
                        Cajón de consola LCD de montaje en rack, LCD 4K, de acero, negro
                        Cajón de consola LCD de montaje en rack, LCD, pantalla ancha, de acero, negro
                        PH41418.jpg image

                        Gancho en J nVent CADDY Cat HP mejorado

                        Esta solución combina la tecnología Versa-Mount con una base amplia y un gran radio de doblez para servir como un soporte de trayectoria no continua esencial de cables de fibra óptica y de datos de alto rendimiento.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 33.3 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 33.3 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 33.3 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 33.3 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 33.3 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 33.3 mm Diámetro
                        Gan. J CAT HP, pregalv., 100 mm de diá.
                        Gan. J CAT HP, pregalv., 75 mm de diá.
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 75 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 100 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 100 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 100 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 100 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 100 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 100 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 100 mm Diámetro
                        Gan. J CAT HP, pregalv., 25 mm de diá.
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 25 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 25 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 25 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 25 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 25 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 25 mm Diámetro
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 25 mm Diámetro
                        Gan. J CAT HP, pregalv., 33,3 mm de diá.
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 33.3 mm Diámetro
                        19 cable entry

                        19" Cable Ducting

                        unidad de 19" para una gestión de cables fácil y eficaz.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Conductos de cable de 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        Conductos de cable de 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        Conductos de cable de 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        Conductos de cable de 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        cable support arm

                        Brazo de soporte de cable

                        El brazo de soporte de cable permite que los dispositivos extraíbles y el chasis actúen como herramientas de gestión de cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Brazo de soporte de cable sin resorte de retorno
                        Brazo de soporte de cable con resorte de retorno