Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- Tensión nominal
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 353 resultados (1586 artículos )

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un soporte BC para instalación en viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, 3.2–16 mm Brida

Organizador de cables horizontales CableTek
Los gestores de cables horizontales CableTek están diseñado para guiar fácilmente los cables de gabinetes de 19 pulgadas y los racks de marco abierto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
CableTek Horizontal Cable Manager 2U de doble cara, se ajusta a 19 pulgadas, negro, compuesto
CableTek Horizontal Cable Manager 1U de un solo lado, se ajusta a 19 pulgadas, negro, compuesto
CableTek Horizontal Cable Manager 2U de un solo lado, se ajusta a 19 pulgadas, negro, compuesto
Gestor de cables horizontal CableTek, 4 U, una sola cara, se ajusta a 19 pulgadas, de material compuesto, negro

Secciones rectas de escalerilla (clasificado certificado cULus)
Las secciones curvas de la escalerilla (con clasificación cULus) proporcionan un cambio de dirección en el (plano) vertical.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 12.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 12.00, de acero, gris
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 12.00, de acero, galvanizado
Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 12.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 15.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 15.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 18.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 18.00, de acero, gris
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 18.00, de acero, galvanizado
Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 18.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 24.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 24.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 6.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 6.00, de acero, gris
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 6.00, de acero, galvanizado
Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 6.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 12.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 12.00, de acero, gris
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 12.00, de acero, galvanizado
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 12.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 15.00, de acero, negro
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 15.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 18.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 18.00, de acero, gris
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 18.00, de acero, galvanizado
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 18.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 24.00, de acero, negro
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 24.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 6.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 6.00, de acero, gris
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 6.00, de acero, galvanizado
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 6.00, de acero, blanco

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, giratorio
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC para instalaciones de viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, giratorio, 3.2–16 mm Brida

Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para estructuras de hormigón acero o madera, para aplicaciones en techo o cubierta, con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gan. J de 50 mm CAT HP con soporte en ángulo y orif. de 6,3 mm
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo, 75 mm Diámetro, 6.3 mm del orificio
Gan. J de 100 mm CAT HP con soporte en ángulo y orif. de 6,3 mm
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo, 25 mm Diámetro, 6.3 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo, 33.3 mm Diámetro, 6.3 mm del orificio

Kit de braket de soporte triangular para guía de cables
El kit de brakets de soporte triangulares para guía de cables soporta una escalerilla desde una pared.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, negro
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, gris
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, chapado
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, blanco
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 15, en 18 y en 24, de acero, negro
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 15, en 18 y en 24, de acero, blanco
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12 y en 18, de acero, negro
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12 y en 18, de acero, gris
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12 y en 18, de acero, chapado
Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12, en 18 y en 24, de acero, negro

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC200
Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia para cables de datos de alto rendimiento y fibra óptica para montaje con mordaza de viga. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de manojos de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC200, 100 mm, 150 mm Diámetro

Gancho J doble nVent CADDY Cat CM
Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia y un borde biselado para cables de alto rendimiento y fibra óptica. Solución áltamente versátil en combinación con perfiles o varillas roscadas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J doble nVent CADDY Cat CM, 70 Capacidad del cable, Cat 5e, 30 Capacidad del cable, Cat 6A

Soporte de montaje de árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar cualquier gancho en J CADDY CAT HP en forma de árbol. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de montaje de árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gan. J CAT HP de 50 mm con mordaza BC, p. de v. máx. de 16 mm
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 100 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 33.3 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida

Kits de postes y compuertas CableTek
El poste y la compuerta CableTek encajan en orificios preperforados de la parte posterior de los VCM CableTek para dar soporte a los gaces de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared
Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 100 mm Diámetro, 4 Niveles