Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes de oficinas y edificios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • Tensión nominal
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para redes

                        Racks y gabinetes para redes

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Gestión de cableado y ruta

                        Gestión de cableado y ruta

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Productos | 353 resultados (1586 artículos )

                        PH5262.jpg image

                        Soporte en ángulo de ganchos J nVent CADDY Cat HP

                        Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un soporte angular para instalaciones de techo con cualquier gancho J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte en ángulo de ganchos J nVent CADDY Cat HP, 7.2 mm del orificio
                        Soporte en ángulo de ganchos J nVent CADDY Cat HP, 10.4 mm del orificio
                        Soporte en ángulo de ganchos J nVent CADDY Cat HP, 4.7 mm del orificio
                        PH19608.jpg image

                        Clip de riel para falso plafón nVent CADDY Cablecat para Ganchos J

                        Ideal combination of innovative CADDY fasteners for accoustical applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Ready to go out of the box.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Clip de riel para falso plafón nVent CADDY Cablecat para Ganchos J
                        PH19532.jpg image

                        Soporte vertical de cables para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R

                        Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Se combina con un soporte de montaje en pared para montar fácilmente.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte vertical de cables para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R
                        PH19732.jpg image

                        Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP

                        Fijación de cubierta/techo de accesorio para caídas de ganchos en J CAT HP.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 4.8 mm del orificio
                        Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 9.5 mm del orificio
                        Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 12.7 mm del orificio
                        Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 6.4 mm del orificio
                        PH35454.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 50 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 100 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 25 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 33.3 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                        PH35115.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 50 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 100 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                        L90HB12W_90-DegreeHorzE-Bend, L90HB12BLK, L90HB15BLK, L90HB18BLK, L90HB24BLK, L90HB12G, L90HB18G, L90HB12GZ, L90HB18GZ, L90HB12W, L90HB15W, L90HB18W, L90HB24W

                        Sección de curvatura E horizontal de 90 grados (clasificación cULus)

                        La sección E-Bend horizontal de 90 grados (con clasificación cULus) es una guía de cables para cambios de dirección en sentido horizontal.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 12.00, de acero, negro
                        Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 12.00, de acero, gris
                        Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 12.00, de acero, chapado
                        Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 12.00, de acero, blanco
                        Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 15.00, de acero, negro
                        Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 15.00, de acero, blanco
                        Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 18.00, de acero, negro
                        Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 18.00, de acero, gris
                        Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 18.00, de acero, chapado
                        Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 18.00, de acero, blanco
                        Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 24.00, de acero, negro
                        Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 24.00, de acero, blanco
                        PH19568.jpg image

                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC

                        Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC, 100 mm, 150 mm Diámetro
                        PH36082.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 50 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 75 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 100 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 25 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                        PH5267.jpg image

                        Soporte recto de gancho J nVent CADDY Cat HP

                        Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un soporte angular para instalaciones de pared con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte recto de gancho J nVent CADDY Cat HP, 7 mm del orificio
                        PH19533.jpg image

                        Soporte vertical de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 600WM

                        Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Se combina con un cómodo sujetador de montaje de canal strut.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte vertical de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 600WM
                        PH35162.jpg image

                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga

                        Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
                        Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 4 Niveles