Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Altura
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Color
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Anchura
- Fondo
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Longitud
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- Grado de protección
Filtro aplicado: 1
Productos | 43 resultados (262 artículos )

Gabinete ProLine S1
Los gabinetes Proline S1 son gabinetes económicos para servidores y redes, ideales para una variedad de aplicaciones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gabinete ProLine S1, 1200 x 600 x 900 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 1200 x 700 x 800 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 700 x 1000 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 700 x 1100, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 700 x 1200, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 700 x 800 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 700 x 900 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 800 x 1000 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 800 x 1100, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 800 x 1200, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 800 x 800 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 800 x 900 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2350 x 700 x 1200, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2350 x 800 x 1200, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, con puerta de ventana, 2150 x 700 x 1000, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, con puerta de ventana, 2150 x 700 x 800, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, con puerta de ventana, 2150 x 800 x 900, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 600 x 1000 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 600 x 1100 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 600 x 1200 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2150 x 600 x 900 mm, acero, negro
Gabinete ProLine S1, 2350 x 600 x 1200, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, con puerta de ventana, 2150 x 600 x 1100, de acero, negro
Gabinete ProLine S1, con puerta de ventana, 2150 x 600 x 1200, de acero, negro

Interruptor de contacto de puerta sin cable
Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interruptor de contacto de puerta sin cable

Kit de tuerca jaula
Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 10 piezas
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 100 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 100 pcs
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M4, 50 uds
Kit de tuerca jaula, M4, 100 uds
Kit de tuerca jaula, M6, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M5, 50 pcs
Kit de tuerca jaula, M5, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M6, 50 pcs

Interruptor de contacto de puerta, cableado
Interruptor para conectar a los contactos normalmente cerrados del módulo de control de la puerta para la apertura manual de la puerta.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interruptor de contacto de puerta, cableado

Slide Nut Kit
Kit de tuerca deslizante para montaje variable de componentes de 19".

Administradores verticales de cables ProLine S1
Los administradores verticales de cable ProLine S1 proporcionan una columna vertical abierta para enrutar los cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Administradores verticales de cables ProLine S1, 41.63x2.33, Negro, Acero
Administradores verticales de cables ProLine S1, 79.03x2.33, Negro, Acero
Administradores verticales de cables ProLine S1, 79.03x4.30, Negro, Acero
Administradores verticales de cables ProLine S1, 81.97x2.33, Negro, Acero
Administradores verticales de cables ProLine S1, 81.97x4.30, Negro, Acero

Gabinete de cables de comunicaciones ProLine ConnecTek
Los gabinetes de conexión Proline alojan equipos de red, paneles de conexión, cables de conexión y cables de alta densidad.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 700 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 700 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 700 x 1100 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 700 x 1100 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 700 x 1200 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 700 x 1200 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 700 x 900 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 700 x 900 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 800 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 800 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 800 x 1100 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 800 x 1100 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 800 x 1200 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 800 x 1200 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2000 x 800 x 900 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 800 x 900 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2150 x 800 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2150 x 800 x 1100 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2150 x 800 x 1200 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2150 x 800 x 900 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2400 x 800 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2400 x 800 x 1100 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2400 x 800 x 1200 mm, de acero, negro
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek con laterales, 2400 x 800 x 900 mm, de acero, negro

Kit de nuez cuadrada
Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.

Gabinete de interruptor de red ProLine
Los gabinetes ProLine de red con interruptor son una solución térmica de gestión de cableado para interruptores de redes de datos grandes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gabinete ProLine con interruptor de red y laterales, 2000 x 1000 x 1200 mm, de acero, gris claro
Gabinete ProLine con interruptor de red, sin laterales, 2000 x 1000 x 1200 mm, de acero, gris claro
Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2000 x 800 x 1000 mm, acero, negro
Gabinete de red ProLine con interruptor, sin laterales, 2000 x 800 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2000 x 800 x 1100 mm, acero, negro
Gabinete de red ProLine con interruptor, sin laterales, 2000 x 800 x 1100 mm, de acero, negro
Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2000 x 800 x 1200 mm, acero, negro
Gabinete de red ProLine con interruptor, sin laterales, 2000 x 800 x 1200 mm, de acero, negro
Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2150 x 1000 x 1200 mm, acero, negro
Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2150 x 800 x 1000 mm, acero, negro
Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2150 x 800 x 1100 mm, acero, negro
Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2150 x 800 x 1200 mm, acero, negro
Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2400 x 1000 x 1200 mm, acero, negro
Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2400 x 800 x 1000 mm, acero, negro
Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2400 x 800 x 1100 mm, acero, negro
Gabinete de interruptor de red ProLine con laterales, 2400 x 800 x 1200 mm, acero, negro

Gabinete SOHO para oficinas pequeñas y oficinas en el hogar
Los gabinetes SOHO alojan servidores, equipos de red, equipos telefónicos y de correo de voz bajo un escritorio.

Llaves de reemplazo
Las llaves de reemplazo se ajustan a los cerrojos de una variedad de gabinetes.

Manija con candado de combinación ProLine S1
La manija con candado de combinación ProLine S1 garantiza la seguridad del gabinete con un candado de combinación de 3 dígitos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Manija para candado de combinación, 7.50 x 1.38 x 2.50, de acero, negro