Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Altura
- Tipo de bloqueo
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Color
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Longitud
- Ancho del rack
- Anchura
- Fondo
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Grado de protección
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- De conformidad con
Filtro aplicado: 1
Productos | 121 resultados (768 artículos )

Tornillo Panhead
Tornillos autorroscantes, tornillos autoperforantes y tornillos de máquina.

Tornillo Panhead, Pozidrive
Tornillo Panhead, Pozidrive.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tornillo Panhead, Pozidriv, Cruz Ranura M5 x 12, Acero Zincado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 8, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 6, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 10, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5x12, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 16, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 5, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Phillips, M3 x 6, acero zincado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Phillips, M5 x 10, acero zincado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, 50 piezas
Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, negro, 100 piezas

Varistar Cable Eye
Ojos de cable para apoyar la gestión de cables estructurados verticales a lo largo de los verticales del bastidor Varistar.

19" Panel frontal, ventilado
Los paneles frontales ventilados permiten la disipación de calor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
Panel frontal de 19", ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
Panel frontal de 19", ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035

Bolsillo de documentos
Bolsillos de documentos para el almacenamiento de documentos y diagramas de circuitos.

Top Cover Raising perfil kit de montaje
Kit de fijación para el aumento de la altura de contención del pasillo y la fijación de la cubierta superior.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Top Cover Raising perfil kit de montaje

Varistar Kit de Gasketing
Material de junta para racks de contención.

19" Cable Ducting
unidad de 19" para una gestión de cables fácil y eficaz.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Estante para equipo de 19", 2 U
19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.

Panel de cable Varistar
Panel de cable vertical para gabinetes de pie libre Varistar en polvo en color gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel de cable Varistar, 1800H 250W
Panel de cable Varistar, 2200H 250W
Panel de cable Varistar, 1800H 150W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 250W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 150W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 917H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 604H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 446H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 1019H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 670H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 496H 110W
Panel de cable Varistar, 2000H 250W
Panel de cable Varistar, 2000H 150W
Panel de cable Varistar, 2200H 150W

19" Panel frontal
19" panel frontal están disponibles en colores negro y gris.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 1 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 2 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 3 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 4 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 5 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 6 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 7 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 8 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 9 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 10 U, 4 mm, Al, anodizado

19" estante del equipo, profundidad-ajustable
19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7021
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7021
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7021
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7035
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7035
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7035