Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Subcategorías
Productos | 460 resultados (2629 artículos )

Ángulos del rack de ProLine de 19 pulg. y 23 pulg.
Los ángulos de rack Proline de 19 pulg. y de 23 pulg. proporcionan soporte para equipo de red.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Ángulo cuadrado de 19 pulgadas para rack ProLine, ajuste de 1200 mm, de acero, negro
Ángulo roscado de 19 pulgadas para rack ProLine, ajuste de 1600 mm, de acero, negro
Ángulo cuadrado de 19 pulgadas para rack ProLine, ajuste de 1800 mm, de acero, negro
Ángulo roscado de 19 pulgadas para rack ProLine, ajuste de 1800 mm, de acero, negro
Ángulo cuadrado de 19 pulgadas para rack ProLine, ajuste de 2000 mm, de acero, negro
Ángulo roscado de 19 pulgadas para rack ProLine, ajuste de 2000 mm, de acero, negro
Ángulo cuadrado de 19 pulgadas para rack ProLine, ajuste de 2100 mm, de acero, negro
Ángulo roscado de 19 pulgadas para rack ProLine, ajuste de 2100 mm, de acero, negro
Ángulo cuadrado de 19 pulgadas para rack ProLine, ajuste de 2200 mm, de acero, negro
Ángulo roscado de 19 pulgadas para rack ProLine, ajuste de 2200 mm, de acero, negro
Ángulo cuadrado de 19 y 23 pulgadas para rack ProLine, ajuste de 2000 mm, de acero, negro
Ángulo cuadrado de 19 y 23 pulgadas para rack ProLine, ajuste de 2200 mm, de acero, negro
Ángulo roscado de 19 pulgadas para rack ProLine, ajuste de 2400 mm, de acero, negro

Manija con candado de combinación ProLine S1
La manija con candado de combinación ProLine S1 garantiza la seguridad del gabinete con un candado de combinación de 3 dígitos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Manija para candado de combinación, 7.50 x 1.38 x 2.50, de acero, negro

Cerrojo de cubierta lateral
El cerrojo de cubierta lateral se ajusta en un orificio preperforado para asegurar el lado sólido de DataCom contra ingresos no autorizados.

Kits de ruedas y niveladoras ProLine S1
La rueda Proline S1 y los kits de nivelador se colocan en los gabinetes Proline S1 y permiten un movimiento sencillo en el gabinete.

Cierre con cerrojo DIN ProLine (solo para mango de perfil DIN)
Los insertos de cerrojo DIN ProLine brindan seguridad del sistema de cierre con llave para la manija abatible empotrada con disposición DIN.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Insertos de cerrojo DIN ProLine (solo para mango de perfil DIN), DataCom, de acero, chapado

Soportes reductores de marco para marcos o canal de montaje
Los soportes vertical de pared, reductores de marco se montan sobre marcos ProLine o canales de montaje para crear un marco de 600 mm de ancho.

Soporte de montaje en piso del marco ProLine
El soporte de montaje en piso del marco ProLine proporciona un método estructural para atornillar al piso un marco ProLine.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de montaje en piso para marco ProLine, acero, gris claro

Canal de montaje ProLine
El canal de montaje ProLine permite el montaje en ángulo del rack y de los accesorios colocados a cualquier profundidad en el gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Canal de montaje, se adapta a 1000 mm, acero, negro.
Canal de montaje, se adapta a 1100 mm, acero, negro.
Canal de montaje, se adapta a 1200 mm, acero, negro.
Canal de montaje, se adapta a 800 mm, acero, negro.
Canal de montaje, se adapta a 900 mm, acero, negro.
Canal de montaje, M6, de acero, chapado

Soporte de amarre del marco
El soporte de amarre del marco proporciona un medio sencillo para sujetar y agrupar cables a marcos ProLine.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de amarre para marco, de plástico, negro

Rieles ajustables de montaje en rack
Los rieles ajustables de montaje en rack permiten instalar ángulos de rack a profundidades variables en gabinetes de más de 600 mm de ancho.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rieles de montaje en rack ajustables, se adapta a 1000 mm de profundidad, negro, acero
Rieles de montaje en rack ajustables, se adapta a 1100 mm de profundidad, negro, acero
Rieles de montaje en rack ajustables, se adapta a 1200 mm de profundidad, negro, acero
Rieles de montaje en rack ajustables, se adapta a 900 mm de profundidad, negro, acero

Ángulos para rack ProLine S1
Los ángulos de rack ProLine S1 son una solución reversible para soportar equipo de redes de 19 pulg.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
ProLine S1 Rack Angle, 1200x600mm, Negro, Acero
ProLine S1 Rack Angle, 1200x700mm, Negro, Acero
Ángulos para rack ProLine S1, 2100x700mm, Negro, Acero
Ángulos para rack ProLine S1, 2100x800mm, Negro, Acero
Ángulos para rack ProLine S1, 2300x700mm, Negro, Acero
Ángulos para rack ProLine S1, 2300x800mm, Negro, Acero
ProLine S1 Rack Angle, 2100x600mm, Negro, Acero
Ángulos para rack ProLine S1, 2300x600mm, Negro, Acero

Cinta de rejilla
Las rejillas de montaje incluidas están provistas de orificios rectangulares que permiten el uso de tuercas enjauladas o tuercas enjauladas de carga delantera.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rieles sujetadores para marcos ProLine de 3 filas, 1200 mm, de acero dulce, galvanizado