Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Material del bastidor
        • Tipo de mango
        • Anchura
            Aplicar
          • Compatible con
          • Material de revestimiento
          • Altura del rack
              Aplicar
            • Material
            • Acabado
            • Color del bastidor
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Tipo de bloqueo
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Código de color del bastidor
                • Color de revestimiento
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Código de color de revestimiento
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • De conformidad con
                        • Tensión de alimentación
                        • Número de compartimentos
                            Aplicar
                          • Fuente de alimentación redundante
                          • Tensión nominal
                          • Alimentación de refrigerante
                          • Carga estática
                          • Unidades de rack
                          • Tipo de medición
                          Filter0

                          Subcategorías

                          Rack de bastidor abierto

                          Rack de bastidor abierto

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Gestión de cableado y ruta

                          Gestión de cableado y ruta

                          Distribución de energía

                          Distribución de energía

                          Tecnología de racks

                          Tecnología de racks

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Alimentación de reserva

                          Alimentación de reserva

                          Productos | 460 resultados (2629 artículos )

                          nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Rail cutting tool

                          Crimpadora de inserto y cortadora de raíl de aluminio nVent ERIFLEX FleXbus

                          La herramienta crimpadora de inserto y cortadora de raíl de aluminio está diseñada para ahorrar tiempo con la capacidad de cortar el raíl de aluminio que se utiliza para el sistema de apuntalamiento y soporte de FleXbus sin rebabas o deformaciones.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Crimpadora de inserto y cortadora de raíl de aluminio nVent ERIFLEX FleXbus
                          PH40537.jpg image

                          nVent ERIFLEX FleXbus Dispensador Barrera Espuma FFBD

                          El Dispensador de Espuma FFBD nVent ERIFLEX FleXbus es una pistola manual para aplicar la Espuma de Barrera nVent ERIFLEX FleXbus. Su diseño duradero es perfecto para un uso frecuente de grandes volúmenes en esquinas, curvas y espacios pequeños
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          FleXbus Dispensador Barrera Espuma FFBD
                          PH2880.jpg image

                          Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 160 A

                          Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Bloque de dist. cuadri., 160 A, conex. lat. de 1 línea y 11 de carga, 50 mm Dp
                          Bloque de dist. cuadri., 160 A, conex. lat. de 1 línea y 11 de carga, 70 mm Dp
                          PH22072.jpg image

                          Accesorio de fijación de terminales eléctricos SBLEC

                          Accesorio de fijación de terminal eléctrico
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Accesorio de fijación de terminales de potencia
                          PH31569.jpg image

                          Terminal eléctrico de túnel a túnel SBTT-800

                          Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Terminal eléctrico, de túnel a túnel, 800 A
                          PH36583.jpg image

                          Bloque de distribución cuadripolar TRC, 630 A

                          Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, plano, 630 A
                          PH38979.jpg image

                          Conductor trenzado aislado IBS/IBSB Advanced, libre de halógenos

                          Conductor de potencia trenzado con aislamiento plano avanzado IBS/IBSB, libre de halógenos.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 1030 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 230 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 330 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 430 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 530 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 630 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 830 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 1030 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 230 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 330 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 430 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 530 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 630 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 830 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 1030 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 230 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 330 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 430 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 530 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 630 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 830 mm
                          Conductor trenzado aislado IBS Advanced,160 A, 25 mm², 1,030 mm
                          Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 230 mm
                          Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 330 mm
                          Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 430 mm
                          Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 530 mm
                          Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 630 mm
                          Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 830 mm
                          Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 1,030 mm
                          Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 230 mm
                          Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 330 mm
                          Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 430 mm
                          Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 530 mm
                          Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 630 mm
                          Conductor trenzado aislado IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 830 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 1030 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 230 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 330 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 430 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 530 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 630 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 830 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 1030 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 230 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 330 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 430 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 530 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 630 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 1030 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 330 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 430 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 530 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 630 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 830 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 1030 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 330 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 530 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 830 mm
                          PH41635.eps image

                          nVent ERIFLEX FleXbus Kit Plano para 3 Polos, Neutro

                          En el Kit Plano de 3 Polos nVent ERIFLEX FleXbus, el Neutro está diseñado para soportar los Conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, esto permite a los conductores ser instalados lado con lado o encima.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          FleXbus Kit 3P+N Plano, 138 x 125,5
                          FleXbus Kit 3P+N Plano, 87,5 x 119,5
                          PH31575.jpg image

                          Bloque de distribución cuadripolar compacto TDL, 400 A

                          Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Bloque de dist. cuadri., 400 A, conex. lat. de 1 línea y 14 de carga
                          PH4152.jpg image

                          Barra neutral para bloques de distribución TD

                          Barra neutra adicional.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Barra neutral para bloques de distribución TD, 125 A IEC
                          Barra neutral para bloques de distribución TD, 160 A IEC
                          PH4373.jpg image

                          Bloque de distribución cuadripolar TRS, 160 A

                          Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, 160 A
                          PH38304.jpg image

                          Conductor trenzado aislado IBSHY para interruptores de circuito compactos

                          Conductor trenzado de alta temperatura para interruptores automáticos compactos, libre de halógenos.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 230 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 330 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 365 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 430 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 500 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 565 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 630 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 700 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 765 mm
                          Conductor trenzado aislado IBSHY p/interruptores automáticos comp. 160 A, 830 mm