Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Subcategorías
Productos | 460 resultados (2629 artículos )

RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 800W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 47U, 800W

RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagra derecha
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO pasivo, bisagra izquierda
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO pasivo, con bisagras derechas
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo
Enfría el aire de escape caliente del equipo de TI antes de volver a introducir en la habitación, soporta el flujo de aire del servidor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2000H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2000H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2200H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2200H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2450H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2450H 800W

Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo
Enfría el aire de escape caliente del equipo de TI antes de volver a introducir en la habitación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2000H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2000H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2200H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2200H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2450H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2450H 800W

Varistar LHX+ 45 en rack
Enfriador de montaje lateral para aplicaciones de enfriamiento in-rack. Tira de la forma de aire caliente del bastidor del plenum trasero (caliente) y lo proporciona en el plenum delantero (frío).

Unidad de control LHX+
Añade funcionalidad de control de flujo de refrigerante a LHX+.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de controlador para LHX+ 5 KW y 10 KW

Paquete de detección de fugas LHX+ / RackChiller en fila
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Detección de fugas para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45

Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, QD / BSP
Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, 4 m.

RackChiller In-Fila 45 Adaptador de Altura
Kit de ganging para ser utilizado en combinación con los racks RackChiller In-Fila y Varistar o Proline.