Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Subcategorías
Productos | 460 resultados (2629 artículos )

Administrador vertical de cables ProLine CableTek
El administrador vertical de cables CableTek separa, soporta y gestiona los cables para una mayor flexibilidad de montaje.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Administrador vertical de cables ProLine CableTek, 1200x700mm, Negro, Acero
Administrador vertical de cables ProLine CableTek, 1200x800mm, Negro, Acero
Administrador vertical de cables ProLine CableTek, 2000x700mm, Negro, Acero
Administrador vertical de cables ProLine CableTek, 2000x800mm, Negro, Acero

Cable Eye para el panel frontal de 19", cojín de goma
Almohadilla de goma para doble ojo de cable de acero. Hace una superficie plana

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26, 50 mm Diámetro, 21.8 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26, 75 mm Diámetro, 21.8 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26, 25 mm Diámetro, 21.8 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26, 33.3 mm Diámetro, 21.8 mm Máx. Brida

Administrador de cable de atado vertical
El administrador de cables de atado vertical proporciona soporte de montaje para varios accesorios del administrador de cables.

Retén de cables nVent CADDY Cat CM
Accesorio de protección para fijar cables de datos en soportes de cables CAT CM.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Retén de cables nVent CADDY Cat CM, 254 mm
Retén de cables nVent CADDY Cat CM, 342 mm

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en C
Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en C, 100 mm, 150 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un clip amartillable para instalación en viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, 3–8 mm Brida
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, 8–14 mm Brida
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, 14–20 mm Brida

Gestión de cableado con anillo en D
Los organizadores de cableado de anillo en D se utilizan para administrar paquetes de cables de forma horizontal, vertical o durante la transición.

Soporte de ángulo para pared de guía de cables
El soporte de ángulo para pared de la guía de cables sujeta la escalerilla a una pared u otra superficie plana.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 12.00, negro, acero
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 12.00, acero, gris
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 12.00, de acero, chapado
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 12.00, acero, blanco
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 15.00, negro, acero
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 15.00, acero, blanco
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 18.00, negro, acero
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 18.00, acero, gris
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 18.00, de acero, chapado
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 18.00, acero, blanco
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 24.00, negro, acero
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 24.00, acero, blanco
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 6.00, negro, acero
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 6.00, acero, gris
Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 6.00, de acero, chapado

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un clip amartillable para instalación en viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio, 3–8 mm Brida
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio, 8–14 mm Brida
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio, 14–20 mm Brida

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en Z
Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en Z, 100 mm, 150 mm Diámetro, 1.6–6 mm Brida