Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Subcategorías
Productos | 460 resultados (2629 artículos )

Gancho U nVent CADDY Cat CM, montaje de canal strut
Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha y un diseño de borde biselado para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Solución muy versátil en combinación con configuraciones de canal strut o ménsula.

Soporte recto de gancho J nVent CADDY Cat HP
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un soporte angular para instalaciones de pared con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte recto de gancho J nVent CADDY Cat HP, 7 mm del orificio

Soporte vertical de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 600WM
Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Se combina con un cómodo sujetador de montaje de canal strut.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte vertical de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 600WM

Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga
Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 4 Niveles

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un soporte BC para instalación en viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, 3.2–16 mm Brida

Organizador de cables horizontales CableTek
Los gestores de cables horizontales CableTek están diseñado para guiar fácilmente los cables de gabinetes de 19 pulgadas y los racks de marco abierto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
CableTek Horizontal Cable Manager 2U de doble cara, se ajusta a 19 pulgadas, negro, compuesto
CableTek Horizontal Cable Manager 1U de un solo lado, se ajusta a 19 pulgadas, negro, compuesto
CableTek Horizontal Cable Manager 2U de un solo lado, se ajusta a 19 pulgadas, negro, compuesto
Gestor de cables horizontal CableTek, 4 U, una sola cara, se ajusta a 19 pulgadas, de material compuesto, negro

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC
Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC, 100 mm, 150 mm Diámetro

Secciones rectas de escalerilla (clasificado certificado cULus)
Las secciones curvas de la escalerilla (con clasificación cULus) proporcionan un cambio de dirección en el (plano) vertical.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 12.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 12.00, de acero, gris
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 12.00, de acero, galvanizado
Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 12.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 15.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 15.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 18.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 18.00, de acero, gris
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 18.00, de acero, galvanizado
Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 18.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 24.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 24.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 6.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 6.00, de acero, gris
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 6.00, de acero, galvanizado
Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 6.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 12.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 12.00, de acero, gris
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 12.00, de acero, galvanizado
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 12.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 15.00, de acero, negro
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 15.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 18.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 18.00, de acero, gris
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 18.00, de acero, galvanizado
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 18.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 24.00, de acero, negro
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 24.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 6.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 6.00, de acero, gris
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 6.00, de acero, galvanizado
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 6.00, de acero, blanco

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 50 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 75 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 100 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 25 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC200
Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia para cables de datos de alto rendimiento y fibra óptica para montaje con mordaza de viga. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de manojos de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC200, 100 mm, 150 mm Diámetro

Gancho J doble nVent CADDY Cat CM
Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia y un borde biselado para cables de alto rendimiento y fibra óptica. Solución áltamente versátil en combinación con perfiles o varillas roscadas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J doble nVent CADDY Cat CM, 70 Capacidad del cable, Cat 5e, 30 Capacidad del cable, Cat 6A

Soporte de montaje de árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar cualquier gancho en J CADDY CAT HP en forma de árbol. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de montaje de árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP