Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Material del bastidor
        • Tipo de mango
        • Anchura
            Aplicar
          • Compatible con
          • Material de revestimiento
          • Altura del rack
              Aplicar
            • Material
            • Acabado
            • Color del bastidor
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Tipo de bloqueo
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Código de color del bastidor
                • Color de revestimiento
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Código de color de revestimiento
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • De conformidad con
                        • Tensión de alimentación
                        • Número de compartimentos
                            Aplicar
                          • Fuente de alimentación redundante
                          • Tensión nominal
                          • Alimentación de refrigerante
                          • Carga estática
                          • Unidades de rack
                          • Tipo de medición
                          Filter0

                          Subcategorías

                          Rack de bastidor abierto

                          Rack de bastidor abierto

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Gestión de cableado y ruta

                          Gestión de cableado y ruta

                          Distribución de energía

                          Distribución de energía

                          Tecnología de racks

                          Tecnología de racks

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Alimentación de reserva

                          Alimentación de reserva

                          Productos | 460 resultados (2629 artículos )

                          PH3525.jpg image

                          Retén de cables de bajo voltaje nVent CADDY Cat CR50

                          Solución fácil de usar para tramos pequeños de instalaciones de cables de datos y baja tensión.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Retén de cables de bajo voltaje nVent CADDY Cat CR50, 50 mm Diámetro
                          PH19574.jpg image

                          Soporte ajustable de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 425

                          Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Soporte ajustable de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 425, 100 mm, 150 mm Diámetro
                          PH5298.jpg image

                          Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en Z

                          Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una fijación a vigueta en Z con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en Z, 1.5–6 mm Brida
                          PH5262.jpg image

                          Soporte en ángulo de ganchos J nVent CADDY Cat HP

                          Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un soporte angular para instalaciones de techo con cualquier gancho J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Soporte en ángulo de ganchos J nVent CADDY Cat HP, 7.2 mm del orificio
                          Soporte en ángulo de ganchos J nVent CADDY Cat HP, 10.4 mm del orificio
                          Soporte en ángulo de ganchos J nVent CADDY Cat HP, 4.7 mm del orificio
                          PH19608.jpg image

                          Clip de riel para falso plafón nVent CADDY Cablecat para Ganchos J

                          Ideal combination of innovative CADDY fasteners for accoustical applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Ready to go out of the box.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Clip de riel para falso plafón nVent CADDY Cablecat para Ganchos J
                          Group_CABLETekECVertCblMgr Product Photo

                          Administrador vertical de cables CableTek-EC

                          El administrador vertical de cables CableTek-EC se conecta a racks de marco abierto proporcionando soporte y gestión de cableado.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          CableTek-EC Vertical Cable Manager Single, 84.00x3.50x9.00, Negro, Acero
                          CableTek-EC Gestor de cables vertical doble, 84.00x3.50x9.00, negro, acero
                          CableTek-EC Vertical Cable Manager Single, 84.00x6.00x9.00, Negro, Acero
                          CableTek-EC Gestor de cables vertical doble, 84.00x6.00x9.00, negro, acero
                          Administrador vertical de cables CableTek-EC con dedos dobles, 84.00 x 6.50 x 20.85, de acero, negro
                          Administrador vertical de cables CableTek-EC doble, 84.00 x 3.50 x 9.00, de acero, blanco
                          Administrador vertical de cables CableTek-EC sencillo, 84.00 x 3.50 x 9.00, de acero, blanco
                          Administrador vertical de cables CableTek-EC doble, 84.00 x 6.00 x 9.00, de acero, blanco
                          Administrador vertical de cables CableTek-EC con dedos dobles, 84.00 x 6.50 x 20.85, de acero, blanco
                          Administrador vertical de cables CableTek-EC sencillo, 84.00 x 6.00 x 9.00, de acero, blanco
                          PH19532.jpg image

                          Soporte vertical de cables para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R

                          Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Se combina con un soporte de montaje en pared para montar fácilmente.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Soporte vertical de cables para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R
                          PH19732.jpg image

                          Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP

                          Fijación de cubierta/techo de accesorio para caídas de ganchos en J CAT HP.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 4.8 mm del orificio
                          Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 9.5 mm del orificio
                          Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 12.7 mm del orificio
                          Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 6.4 mm del orificio
                          PH35454.jpg image

                          Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z

                          Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 50 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 100 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 25 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 33.3 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                          PH35115.jpg image

                          Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio

                          Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 50 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 100 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                          PH5274.jpg image

                          Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200, giratorio

                          Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC200 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200, giratorio, 3.2–16 mm Brida
                          L90HB12W_90-DegreeHorzE-Bend, L90HB12BLK, L90HB15BLK, L90HB18BLK, L90HB24BLK, L90HB12G, L90HB18G, L90HB12GZ, L90HB18GZ, L90HB12W, L90HB15W, L90HB18W, L90HB24W

                          Sección de curvatura E horizontal de 90 grados (clasificación cULus)

                          La sección E-Bend horizontal de 90 grados (con clasificación cULus) es una guía de cables para cambios de dirección en sentido horizontal.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 12.00, de acero, negro
                          Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 12.00, de acero, gris
                          Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 12.00, de acero, chapado
                          Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 12.00, de acero, blanco
                          Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 15.00, de acero, negro
                          Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 15.00, de acero, blanco
                          Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 18.00, de acero, negro
                          Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 18.00, de acero, gris
                          Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 18.00, de acero, chapado
                          Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 18.00, de acero, blanco
                          Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 24.00, de acero, negro
                          Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 24.00, de acero, blanco