Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Climatización de armarios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Anchura
          Aplicar
        • Compatible con
        • Altura
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Código de color
          • Anchura
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Tensión de alimentación
              • Fuente de alimentación redundante
              • Tensión nominal
              • Alimentación de refrigerante
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Ver todos los filtros (1)

              Productos | 54 resultados (146 artículos )

              RDHX PRO Accessory

              Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores

              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores
              LHX+ Remote Access Control

              Pantalla LHX+ para la unidad de control

              Terminal que consta de pantalla y 6 teclas para el acceso local al controlador.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Pantalla LHX+ para la unidad de control
              Varistar 19inch mounting

              RackChiller Conexión de Agua de la Puerta Trasera Set

              Par de mangueras flexibles trenzadas de acero inoxidable para conectar el RackChiller al sistema de refrigeración de la instalación.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              RackChiller Conexión de Agua de Puerta Trasera Set, Activo o Pasivo
              N00186-Varistar CP Front Blanking 300W- 24630-187.tif

              Varistar CP Blanking delantero 300 W

              Kit de Blanking Frontal para rack Varistar, 300 de ancho.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Nivelación de los pies para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45
              N00186-Flexible Hoses for LHX+RackChiller In-Row, BSP_BSP-24630-173.tif

              Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, BSP / BSP

              Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, 4 m.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Mangueras flexibles para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, BSP-BSP, 4 m
              Mangueras flexibles para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, BSP-BSP, 6 m
              RDHX PRO Accessory

              Filtro de puerta RackChiller RDHX PRO

              Puerta RackChiller RDHX con filtro de aire
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Filtro de puerta RackChiller RDHX PRO, 600W
              Filtro de puerta RackChiller RDHX PRO, 800W