Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Red principal
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Tipo de bloqueo
              • Material
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Acabado trasero
                      • Carga estática
                      • Bordes tratados
                      • De conformidad con
                      • Tensión de alimentación
                      • Tensión nominal
                      • Alimentación de refrigerante
                      • Unidades de rack
                      • Tipo de medición
                      Filter0

                      Subcategorías

                      Racks y gabinetes para equipos

                      Racks y gabinetes para equipos

                      Refrigeración líquida de bastidores y filas

                      Refrigeración líquida de bastidores y filas

                      Refrigeración de bastidores por aire

                      Refrigeración de bastidores por aire

                      Tecnología de racks

                      Tecnología de racks

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Productos | 209 resultados (1040 artículos )

                      cage nut

                      Kit de montaje de 19" M6

                      Los kits de montaje permiten el montaje de componentes de 19" en un gabinete.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kit de montaje de 19", tornillo M6, arandela M6, tuerca M6; 32 piezas
                      19" kit de montaje M6, tornillo, arandela, tuerca; 8 piezas
                      19" kit de montaje M6, tornillo, lavadora, tuerca; 50 piezas
                      19" kit de montaje M6, tornillo, lavadora, tuerca; 100 piezas
                      cable channel

                      Canal de cable

                      Conductos de cables en áreas laterales y traseras del gabinete y montaje en verticales del gabinete, miembros de profundidad o perfiles en C.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Canal de cable, 2000H 60W 60D.
                      Canal de cable, 2000H 30W 60D.
                      fibre optic cable ducting

                      Cable de fibra óptica conducto

                      Carrete de cable para gestionar cables de fibra óptica.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Cable de fibra óptica conducto
                      Varistar door switch bracket

                      Varistar Door Switch Bracket

                      Interruptor de puerta proporciona automatización de luces, unidades de refrigeración. El soporte es un accesorio de montaje.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Varistar Door Switch Bracket
                      Varistar CP Puerta Interruptor Soporte
                      Cable Finger

                      Snap In Kit de gestión de cables de dedo

                      Este kit de gestión de cables de rack de servidor ayuda a garantizar que mantenga sus cables de datos y cables de red ordenados y ordenados, eliminando cualquier exceso de desorden de cables.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Snap en el kit de gestión de cables finger
                      Compact LED Lights and Accessories, CEL

                      Luces LED para gabinetes

                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Sensor de movimiento compacto de luz led 550LM
                      Conector de entrada / montaje de cable para luz led 3M
                      Conector de extensión/montaje de cable, para luz led 1M
                      Conexión macho y hembra con bloque de terminales para lámpara de CA
                      Imán para Mouting Compact led-Light 550LM
                      19 front panel

                      19" Cable Ducting y Cable a través de Ducting

                      Aparato de conducción de cables para la gestión inteligente de cables.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                      19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                      19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                      19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                      19 front panels

                      19" Panel frontal con agujeros para manijas

                      paneles frontales de 19" con agujeros para facilitar el manejo.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 3 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 4 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 5 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      19 equipment shelf

                      Plataforma para equipo de 19", 1 U

                      Estante de equipo de 19" con capacidad de carga de 5 kg.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Estante de equipo de 19", 1 U, AlZn
                      Estante para equipo de 19", 1 U, RAL 7021
                      Estante para equipo de 19", 1 U, RAL 7035
                      telescopic slides

                      Diapositivas telescópicas C-Profile para gabinete

                      Riel con  perfil de guía  para el montaje LABRACK.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje LABRACK, 250 mm
                      Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Eurorack, 600 mm
                      Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Eurorack, 800 mm
                      Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Eurorack, 900 mm
                      Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Novastar, 500 mm
                      Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Novastar, 600 mm
                      Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 600 mm
                      Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 800 mm
                      Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 900 mm
                      Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 1000 mm
                      Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 1100 mm
                      Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Novastar, 800 mm
                      Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 1200 mm
                      panhead screw

                      Tornillo Panhead

                      Tornillos autorroscantes, tornillos autoperforantes y tornillos de máquina.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Tornillo Panhead, 50 Piezas, M6 x 12
                      Tornillo Panhead, 100 Piezas, M6 x 12
                      screw panhead pozidrive

                      Tornillo Panhead, Pozidrive

                      Tornillo Panhead, Pozidrive.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Tornillo Panhead, Pozidriv, Cruz Ranura M5 x 12, Acero Zincado, 100 piezas
                      Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 8, acero niquelado, 100 piezas
                      Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 6, acero niquelado, 100 piezas
                      Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 10, acero niquelado, 100 piezas
                      Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5x12, acero niquelado, 100 piezas
                      Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 16, acero niquelado, 100 piezas
                      Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 5, acero niquelado, 100 piezas
                      Tornillo Panhead, Phillips, M3 x 6, acero zincado, 100 piezas
                      Tornillo Panhead, Phillips, M5 x 10, acero zincado, 100 piezas
                      Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, 50 piezas
                      Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, 100 piezas
                      Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, negro, 100 piezas