Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 209 resultados (1040 artículos )

Estante de acero para teclado/monitor
El estante para teclado y monitor se instala en la brida delantera de un rack de marco abierto para acomodar un monitor y un teclado.

Canal de montaje ProLine
El canal de montaje ProLine permite el montaje en ángulo del rack y de los accesorios colocados a cualquier profundidad en el gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Canal de montaje, M6, de acero, chapado
Canal de montaje, se adapta a 1000 mm, acero, negro.
Canal de montaje, se adapta a 1100 mm, acero, negro.
Canal de montaje, se adapta a 1200 mm, acero, negro.
Canal de montaje, se adapta a 800 mm, acero, negro.
Canal de montaje, se adapta a 900 mm, acero, negro.

Estante de aluminio sólido de doble cara
El sólido estante de aluminio de doble cara se monta en cada lado de un rack de marco abierto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante sólido de doble cara, 4 U, de aluminio, cepillado

Etiqueta de unidad de rack
Las etiquetas de las unidades de rack son los números blancos usados para identificar unidades de rack en racks de marco abierto o ángulos de rack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Etiqueta para unidades de rack, Mylar, transparente

Kit de hardware VersaRack
El kit de hardware VersaRack proporciona hardware de reemplazo para el VersaRack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de hardware VersaRack, de acero, negro

Kit de burlete
El kit de burletes ProLine S1 proporciona un nivel de gestión del flujo de aire y permite el paso de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de burlete para entrada de cables, 3.40 x 12.00 x 0.40, de PVC/nylon, negro

Estante deslizante para montaje en rack
El estante deslizante de montaje en rack permite un fácil acceso a los dispositivos montados en el estante porque puede deslizarse hacia fuera.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante deslizante para montaje en rack, 19 pulg., 2U, se ajusta a 600-800, negro
Estante deslizante para montaje en rack, 19 pulg., 2U, se ajusta a 800-1000, negro
Estante deslizante para montaje en rack, 23 pulg., 2U, se ajusta a 600-800, negro
Estante deslizante para montaje en rack, 23 pulg., 2U, se ajusta a 800-1000, negro

Lavadora
Lavadora usada para la fijación de PCB.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

19" Panel frontal, plástico
19" plástico hecho clip en los paneles frontales con diseño estético se hacen especialmente para la vertical datacom.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel frontal de 19", plástico, 1 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
Panel frontal de 19", plástico, 2 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
Panel frontal de 19", plástico, 6 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 9005, 10 piezas
Panel frontal de 19", plástico, 6 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas

19" Panel frontal para los ojos del cable
19" panel frontal permite los conjuntos de ojo de cable.

Estante de equipo de 19"
Profundidad-ajustable 19" estante del equipo con capacidad de carga 15kg.

Cajón de 19"
Los cajones de 19" permiten el montaje de computadoras, superficies de escritura para operaciones fáciles.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cajón de 19", 1 U, RAL 7035
Cajón de 19", 2 U, RAL 7035
Cajón de 19", 3 U, RAL 7035
19" cajón, 1 U, panel frontal anodizado
19" cajón, 2 U, panel frontal anodizado
19" cajón, 3 U, panel frontal anodizado
Cajón de 19", 1 U, RAL 7021
Cajón de 19", 2 U, RAL 7021
Cajón de 19", 3 U, RAL 7021