Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Red principal
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Tipo de bloqueo
              • Material
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Acabado trasero
                      • Carga estática
                      • Bordes tratados
                      • De conformidad con
                      • Tensión de alimentación
                      • Tensión nominal
                      • Alimentación de refrigerante
                      • Unidades de rack
                      • Tipo de medición
                      Filter0

                      Subcategorías

                      Racks y gabinetes para equipos

                      Racks y gabinetes para equipos

                      Refrigeración líquida de bastidores y filas

                      Refrigeración líquida de bastidores y filas

                      Refrigeración de bastidores por aire

                      Refrigeración de bastidores por aire

                      Tecnología de racks

                      Tecnología de racks

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Productos | 209 resultados (1040 artículos )

                      c rail

                      Varistar C-Rail para la profundidad del gabinete

                      Varistar C-Rail para la profundidad del gabinete.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Varistar C-Rail para armario de profundidad 600 mm
                      Varistar C-Rail para armario de profundidad 900 mm
                      Varistar C-Rail para armario de profundidad 1100 mm
                      Varistar C-Rail para armario de profundidad 1200 mm
                      Varistar C-Rail para armario de profundidad 800 mm
                      Varistar C-Rail para armario de profundidad 1000 mm
                      DG73_VertGrdBarKit; Grd Bar; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                      Kits de barra de tierra vertical

                      Los kits de barras de tierra verticales proporcionan un punto conveniente para conectar los equipos a tierra.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kits de barra de tierra vertical, 0.625x36.00, Electrochapado, Cobre
                      Kits de barra de tierra vertical, 0.625x72.00, Electrochapado, Cobre
                      A19ESOK_ElectricalIsolation_m_sq.png

                      Kit de aislamiento eléctrico

                      El kit de aislamiento eléctrico proporciona una separación eléctrica entre el rack y el piso.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kit de aislamiento eléctrico, de fibra de vidrio, rojo
                      ESHDV19_DblSidedStlVentedShelf_m_sq.png

                      Estante con respiradero de acero de doble cara

                      El estante ventilado de doble cara de acero se monta a cada lado de un rack de marco abierto.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Estante con respiradero de acero de doble cara, encaja en 19 pulgadas, LAN R., de acero, negro
                      Estante con respiradero de acero de doble cara, encaja en 23 pulgadas, LAN R., de acero, negro
                      DCKeys Product Photo

                      Llaves de reemplazo

                      Las llaves de reemplazo se ajustan a los cerrojos de una variedad de gabinetes.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Llaves de repuesto 2233 para gabinetes de red ProLine, de acero dulce, chapado
                      Llaves de repuesto 333 para AccessPlus II, L-Box y D-Box, de acero dulce, chapado
                      Single-Sided Solid Steel Shelf; ESH19S; ESH23S; 35249; 35259; CAD RENDERING; PHoto Rendering

                      Estante de acero sólido de cara sencilla

                      El estante de acero sólido de un solo lado se monta en la brida delantera o trasera de un rack de marco abierto.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Estante sólido de una sola cara, cabe en racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                      Estante sólido de una sola cara, cabe en racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                      Single-Sided Solid Aluminum Shelf; ESHA19; 10247; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

                      Estante de aluminio macizo de cara sencilla

                      El estante de aluminio sólido de lado sencillo se monta en un gabinete o en un rack de marco abierto de 19 pulgadas.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Estante sólido de una sola cara, 3 U, de aluminio, cepillado
                      Steel Data Pocket; PDP1; 13927; CAD RENDERING; Photo Rendering

                      Estante de respiradero de acero de cara sencilla

                      El estante de ventilado de acero de lado sencillo se monta en la brida delantera o trasera de un rack de marco abierto.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Estante con respiradero de acero de una sola cara, cabe en racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                      Estante con respiradero de acero de una sola cara, cabe en racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                      DGCL201_2-HoleLongBBLCompLug; Grd Lug; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                      Adhesión y conexión a tierra de terminales de compresión

                      Las zapatas de compresión para unión y conexión a tierra son terminaciones para conductores de cobre o de cobre estañado.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Zapatas de compresión, 1.00 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º2/0, de cobre, negro
                      Zapatas de compresión, 0.625 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º 2, de cobre, color café
                      Zapatas de compresión, 1.00 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º 2, de cobre, color café
                      Zapatas de compresión, 1.00 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º 4/0, de cobre, púrpura
                      Zapatas de compresión, 0.625 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º6, de cobre, azul
                      Zapatas de compresión, 1.00 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º6, de cobre, azul
                      2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

                      Base móvil para racks de marco abierto

                      La base móvil para racks de marco abierto proporciona estabilidad y movilidad a los racks de marco abierto.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Base móvil para racks de marco abierto con 2 postes, de acero, negro
                      Base móvil para racks de marco abierto con 4 postes, de acero, negro
                      KeyboardClosedc Product Photo

                      Compartimento del teclado para racks de 19 pulg.

                      El compartimento de teclado para racks de 19 pulgadas es una forma sencilla de incorporar un teclado al gabinete.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Compartimento de teclado para racks de 19 pulgadas, de aluminio, cepillado
                      DGLG_Lay-InLug; Grd Lug; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                      Terminal mecánica de adhesión y conexión a tierra

                      La terminal mecánica de tendido para unión y conexión a tierra une firmemente el extremo del cable al rack.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Lay-In Lug, 1.75x1.50, Electrochapado, Aluminio