Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Red principal
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Tipo de bloqueo
              • Material
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Acabado trasero
                      • Carga estática
                      • Bordes tratados
                      • De conformidad con
                      • Tensión de alimentación
                      • Tensión nominal
                      • Alimentación de refrigerante
                      • Unidades de rack
                      • Tipo de medición
                      Filter0

                      Subcategorías

                      Racks y gabinetes para equipos

                      Racks y gabinetes para equipos

                      Refrigeración líquida de bastidores y filas

                      Refrigeración líquida de bastidores y filas

                      Refrigeración de bastidores por aire

                      Refrigeración de bastidores por aire

                      Tecnología de racks

                      Tecnología de racks

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Productos | 209 resultados (1040 artículos )

                      PCNetworkCabinet Product Photo

                      Gabinete para PC en red, tipo 1

                      Los gabinetes para PC de red proporcionan acceso remoto a la red en la planta de la fábrica para protección de los equipos LAN/WAN.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Gabinete de PC para red, tipo 1, 1700 x 700 x 600 mm, de acero, negro
                      DGTB216_TelecommunicationsGndBar_m_sq.png

                      Kits de barras de tierra de telecomunicaciones para unión y conexión a tierra

                      La barra de tierra de unión y conexión a tierra para telecomunicaciones proporciona una ubicación central para conectar las tierras.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kits de barra de tierra para telecomunicaciones, 0.25 x 2.00 x 12.00, de cobre, electrochapado
                      Kits de barra de tierra para telecomunicaciones, 0.25 x 2.00 x 16.00, de cobre, electrochapado
                      Kits de barra de tierra para telecomunicaciones, 0.25 x 4.00 x 12.00, de cobre, electrochapado
                      Kits de barra de tierra para telecomunicaciones, 0.25 x 4.00 x 20.00, de cobre, electrochapado
                      PHCB_CableMgrArm_m_sq.png

                      Brazo para gestión de cableado para estante de equipo deslizante

                      El brazo para gestión de cableado controla el movimiento de los cables para el estante deslizante de los equipos durante su funcionamiento.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Brazo de gestión de cableado para estante de equipo deslizante, de acero, negro
                      Ga_13 Product Photo

                      Paquete de tuercas enjauladas y sujetadores M6

                      El paquete de tuerca enjaulada M6 y sujetador se usa para montar equipo de rack de 19 pulg. a orificios cuadrados de 9 mm.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Insertos de cerrojo, tornillo ranurado, tambor, acero inoxidable 304
                      19-IN. HINGED WALL-MOUNT PANEL; E19HPM2U_19HngWallMntPnlLeft; E19HPM2U_19HngWallMntPnlRight; 11001; E19HPM1U; 11002; E19HPM2U; 11003; E19HPM4U; 11004; E19HPM6U; 11005; E19HPM8U

                      Panel de 19 pulgadas con bisagra, de montaje en pared

                      El panel abisagrado de 19 pulg. aloja equipo de red más pequeño de montaje en pared, troquelados y en paneles de parcheo.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 1U, de acero, negro
                      Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 2U, de acero, negro
                      Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 4U, de acero, negro
                      Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 6U, de acero, negro
                      Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 8U, de acero, negro
                      Networking; Cable and Power Management; Power Distribution Units (PDUs); E2PKIT; 2-post hardware kit; Networking

                      Kit de hardware para rack de marco abierto de 2 postes

                      Kit de sujetador de reemplazo para racks de 2 postes.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kit de hardware para rack de marco abierto de 2 postes, de acero, negro
                      E4FBCM_4-PostF-to-BCableMgr_m_sq.png

                      Gestor de cables de adelante hacia atrás para rack de marco abierto de 4 postes

                      El gestor de cables de rack de marco abierto, 4 postes, de delante a atrás, proporciona orificios para montar anillos en D y bobinas.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Gestor de cables de adelante hacia atrás para rack de marco abierto con 4 postes, de acero, negro
                      PPME-22Sil Product Photo

                      Paquetes de sujetador ProLine

                      Los paquetes sujetadores ProLine se usan para sujetar componentes al sistema de rejilla.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Paquete de sujetador ProLine, M5x10mm, Chapado, Acero dulce
                      Paquete de sujetadores de conexión a tierra para ProLine, M6 cantidad 20, de acero dulce, chapado
                      Paquete de sujetadores estándar para ProLine, M6 cantidad 20, de acero dulce, chapado
                      ladder rack system; insulated ground jumper kit; DGJ; 17272

                      Kit de cables puente de conexión a tierra con aislamiento

                      El puente aislado de unión y conexión a tierra proporciona una conexión a tierra segura entre secciones de la escalerilla.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kit de cables puente de conexión a tierra con aislamiento, 12 pulgadas, de cobre, pulido
                      Networking > Open Frame Racks > 4-Post Open Frame Racks; MAXKIT_hardware; Maxrack hardware kit; MAXRACK; MAXKIT

                      Kit de herrajes MaxRack

                      Kit de hardware para el producto MaxRack.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kit de hardware MaxRack, de acero, negro
                      EMS1918_EMSV1918_ShelfVentedSolid_m_sq.png

                      Rack de acero para montaje en rack con marco abierto

                      El estante de montaje en rack de marco abierto se instala en la parte delantera rack y es ideal para alojar equipo en racks que no sea de 19 pulgadas.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Rack-Mount Steel Shelf Solid, 19.00x18.00, Negro, Acero
                      Rack-Mount Steel Shelf Solid, 19.00x22.00, Negro, Acero
                      Rack-Mount Steel Shelf Vented, 19.00x18.00, Negro, Acero
                      Rack-Mount Steel Shelf Vented, 19.00x22.00, Negro, Acero
                      ESHD19_DblSidedSldSteelShelf_m_sq.png

                      Estante de acero sólido de doble cara

                      El estante de doble cara de acero se monta en cada lado de un rack de marco abierto.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Estante de acero sólido de doble cara, encaja en 19 pulgadas, LAN R., de acero, negro
                      Estante de acero sólido de doble cara, encaja en 23 pulgadas, LAN R., de acero, negro