Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 209 resultados (1040 artículos )

Soporte de montaje PDU
Kits de montaje para PDU.

Abrazadera de conexión para GND/Earthing Rail
Abrazadera de conexión.

Busbar con conexiones FASTON
SCHROFF busbar es para la distribución de energía de alta corriente alojada dentro del equipo de distribución, tableros de panel y recintos de autopistas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 postes, latón sin tratar
Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 postes, latón estañado
Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 polos, E-Cu estañado
Barra de busbar con conexiones FASTON, 1 Polo, E-Cu estaño-plateado
Barra de busbar con conexiones FASTON, 4 polos, latón sin tratar
Barra de busbar con conexiones FASTON, 4 polos, E-Cu estañado
Barra de busbar con conexiones FASTON, 3 polos, E-Cu estañado

Conector de alimentación para Busbar
Conectores para barras de busque diseñados para reducir la complejidad del servidor y facilitar el montaje y la inspección.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conector de alimentación 125 A para Busbar 1 ... 4 polo

Caja de distribución
La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Caja de distribución

Sensor de detección de fugas spot
Sensor de fugas de fluido SPOT para detectar fugas puntuales para PDU nVent SCHROFF RackPower
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sensor de detección de fugas spot

Soporte de montaje para Busbar 1, 2-Polos
Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de montaje para barra de bus 1, 2‐Polos

Advantage Series Input PDU medido
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
MI PDU, 1U, 30A(24A) NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1
MI PDU, 2U, 60A(48A) NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18) 4 EN 1
MI PDU, 2U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
MI PDU, 1U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9) 4 EN 1
MI PDU, 2U, 100A (80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
MI PDU, 2U, 100A(80A) NA/96A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18) 4 EN 1
MI PDU, 1U, 60A (48A) NA/48A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1

Caja de distribución de 19"
La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.

Abrazaderas de terminal para caja de distribución
Los bloques de terminales para cajas de distribución, adaptados a la sección transversal del cable, garantizan una buena conexión eléctrica de los conductores.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 4 mm², amarillo/verde (PE)
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 16 mm², amarillo/verde (PE)
Abrazaderas de terminales para caja de distribución, 35 mm², amarillo/verde (PE)
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 4 mm², azul (N)
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 16 mm², azul (N)
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 35 mm², azul (N)