Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Red principal
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Tipo de bloqueo
              • Material
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Acabado trasero
                      • Carga estática
                      • Bordes tratados
                      • De conformidad con
                      • Tensión de alimentación
                      • Tensión nominal
                      • Alimentación de refrigerante
                      • Unidades de rack
                      • Tipo de medición
                      Filter0

                      Subcategorías

                      Racks y gabinetes para equipos

                      Racks y gabinetes para equipos

                      Refrigeración líquida de bastidores y filas

                      Refrigeración líquida de bastidores y filas

                      Refrigeración de bastidores por aire

                      Refrigeración de bastidores por aire

                      Tecnología de racks

                      Tecnología de racks

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Productos | 209 resultados (1040 artículos )

                      EN5402-ISO-BLACK.jpg

                      PDU inteligente, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

                      PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      IPDU inteligente, EN5402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                      IPDU inteligente, EN5808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN5810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN5850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      EN5325-ISO-BLACK.jpg

                      PDU inteligente, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

                      PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      IPDU inteligente, EN5325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN5329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      EN6402-ISO-BLACK.jpg

                      PDU inteligente, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH

                      PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      IPDU inteligente, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                      IPDU inteligente, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                      IPDU inteligente, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                      IPDU inteligente, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                      EN1403-ISO-BLACK.jpg

                      PDU inteligente, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

                      PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      IPDU inteligente, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                      IPDU inteligente, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                      IPDU inteligente, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                      IPDU inteligente, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                      EN1326-ISO-BLACK.jpg

                      PDU inteligente, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH

                      PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      IPDU inteligente, EN1325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN1326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                      IPDU inteligente, EN1337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN1380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      EN2326-ISO-BLACK.jpg

                      PDU inteligente, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

                      PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      IPDU inteligente, EN2325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN2326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                      IPDU inteligente, EN2329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN2350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN2380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      EB0860

                      Enlogic Basic PDU

                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      PDU, 0U, 32A, 230V, 1P, 2 CB, (16) C13, (4) 4 EN 1
                      EB0811-ISO-BLACK.jpg

                      PDU básica, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

                      PDU modular y compacta. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas C13 y C19.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      PDU BÁSICA, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                      PDU BÁSICA, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                      PDU BÁSICA, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      PDU BÁSICA, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      EB0311-ISO-BLACK.jpg

                      PDU básica, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

                      PDU modular y compacta. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas C13 y C19.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      PDU BÁSICA, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      PDU BÁSICA, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                      PDU BÁSICA, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      PDU BÁSICA, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      PDU BÁSICA, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                      PDU BÁSICA, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      PDU BÁSICA, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      Sensor para eHandle

                      Sensor para eHandle

                      El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Sensor para eHandle, puerta, 1XT
                      Sensor para eHandle, puerta, 3XT
                      EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

                      EHandle

                      El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      EHandle RFID y teclado
                      EHandle RFID
                      EA9110.jpg image

                      Cable de contacto seco

                      Cable de contacto en seco para conectar sensores de E/S, por ejemplo, humo para PDU de alimentación en rack nVent SCHROFF Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Cable de contacto seco