Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 209 resultados (1040 artículos )

Kit de tuerca jaula
Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 10 piezas
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 100 piezas
Kit de tuerca jaula, M4, 50 uds
Kit de tuerca jaula, M4, 100 uds
Kit de tuerca jaula, M6, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M5, 50 pcs
Kit de tuerca jaula, M5, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M6, 50 pcs
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 100 pcs
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 100 pcs

Interruptor de contacto de puerta sin cable
Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interruptor de contacto de puerta sin cable

Repisa de cara sencilla
Montaje en estantería de un solo lado en ángulos de rack de 19 pulgadas para alojar equipos de redes de datos/voz.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x15.00, Negro, Acero dulce
Single-Sided Shelf Vented 75 (34kg) Load Rating, 19.00x15.00, Negro, Acero dulce
Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x17.00, Negro, Acero dulce
Single-Sided Shelf Solid 75 (34kg) Load Rating, 19.00x8.00, Negro, Acero dulce

Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack
El rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, sujeta equipos en racks de 19 pulgadas en aplicaciones de cableado de alta densidad.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 27.80 x 20.91 x 12.28, acero, negro
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 27.80 x 20.91 x 24.29, acero, negro
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 41.81 x 20.91 x 12.28, acero, negro
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 41.81 x 20.91 x 24.29, acero, negro
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 50.59 x 20.91 x 12.28, acero, negro
Rack de marco abierto de montaje en pared VersaRack, 50.59 x 20.91 x 24.29, acero, negro

Varistar CP Kit de juntas
Kit de juntas Varistar para aplicaciones IP 20 o IP55.

Varistar CP Flat Top Cover cerrado
Cubierta superior plana para gabinetes Varistar CP.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 1000D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 1100D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 1200D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 1000D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 1100D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 1200D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1000D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1100D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1200D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 600D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 800D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 900D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1000D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1100D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP, al ras, RAL 7021, 800W 1200D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 600D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 800D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 900D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 1000D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 1100D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 1200D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 600D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 800D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 900D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 1000D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 1100D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 1200D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 600D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 800D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 900D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 600D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 800D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 900D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 300D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 300D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 300D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 600D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 800D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 900D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1000D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1100D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1200D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 600D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 800D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 900D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1000D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1100D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1200D, IP55, EMC
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 300D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP, al ras, RAL 7021, 600W 600D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 800D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 900D.

Rack de marco abierto de 4 postes
Racks de 4 postes de marco abierto para alojar equipo de DataCom/TeleCom con seguridad extra de montaje.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Open Frame Rack 4-Post 38U Tapped, 72.00x20.25, Negro, Aluminio
Rack de marco abierto de 4 postes, 45U cuadrado, 84x20.25, Negro, Acero
Rack de marco abierto de 4 postes 45U roscado, 84.00x20.25, negro, aluminio
Open Frame Rack 4-Post 51U Tapped, 96.00x20.25, Negro, Aluminio
Open Frame Rack 4-Post 51U Square, 96.00x20.25, Negro, Acero
Open Frame Rack 4-Post 45U Square, 84.00x20.25, Blanco, Aluminio
Open Frame Rack 4-Post 45U Square, 96.00x20.25, Blanco, Aluminio

Paquete de tornillos para montaje en rack
El paquete de tornillos para montaje en rack conecta paneles de rack y equipo montado en rack a los ángulos para montaje en rack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 250, 10-32, de acero dulce, chapado
Rack-Mount Screw Package Quantity 20, #10-32x.75, Negro, Acero dulce
Rack-Mount Screw Package Quantity 20, M5x20 , Chapado, Acero dulce
Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 20, M6, de acero dulce, chapado
Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 250, M6, de acero dulce, chapado
Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 20, 12-24, de acero dulce, chapado
Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 250, 12-24, de acero dulce, chapado
Paquete de tornillo de montaje en rack Cantidad 20, #12-24, negro, acero suave
Paquete de tornillo de montaje en rack Cantidad 250, #12-24, negro, acero suave

Rack de marco abierto de 2 postes
Los racks de marco abierto están diseñados para alojar equipo de DataCom/TeleCom y estructura para cableado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 108.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, blanco
Rack de marco abierto de 2 postes, 48.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 72.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.28 x 18.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes con un gestor de cables, 84 x 28 x 18, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes con dos gestores de cables, 84 x 35 x 18, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.28 x 18.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 108.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 48.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 72.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro

Interruptor de contacto de puerta, cableado
Interruptor para conectar a los contactos normalmente cerrados del módulo de control de la puerta para la apertura manual de la puerta.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interruptor de contacto de puerta, cableado

Paneles ciegos de instalación sin herramientas (a presión) para racks de 19 pulgadas
Los paneles ciegos sin herramienta (encaje a presión) para racks de 19 pulg. aseguran un flujo correcto de aire al equipo montado en el rack.

Paquete de tuerca enjaulada
Los paquetes de tuercas enjauladas se utilizan con ángulos de rack de orificios cuadrados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 10-32 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 10-32 cant. 250, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 12-24 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 12-24 cant. 250, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M5 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M6 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M6 cant. 250, de acero dulce, chapado