Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Tipo
- Color
- Fondo
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Código de color
- Acabado
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Anchura
- Anchura
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
Filtro aplicado: 1
Productos | 142 resultados (599 artículos )

Soporte en ángulo de ganchos J nVent CADDY Cat HP
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un soporte angular para instalaciones de techo con cualquier gancho J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.

Clip de riel para falso plafón nVent CADDY Cablecat para Ganchos J
Ideal combination of innovative CADDY fasteners for accoustical applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Ready to go out of the box.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de riel para falso plafón nVent CADDY Cablecat para Ganchos J

Administrador vertical de cables CableTek-EC
El administrador vertical de cables CableTek-EC se conecta a racks de marco abierto proporcionando soporte y gestión de cableado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
CableTek-EC Vertical Cable Manager Single, 84.00x3.50x9.00, Negro, Acero
CableTek-EC Gestor de cables vertical doble, 84.00x3.50x9.00, negro, acero
CableTek-EC Vertical Cable Manager Single, 84.00x6.00x9.00, Negro, Acero
CableTek-EC Gestor de cables vertical doble, 84.00x6.00x9.00, negro, acero
Administrador vertical de cables CableTek-EC con dedos dobles, 84.00 x 6.50 x 20.85, de acero, negro
Administrador vertical de cables CableTek-EC doble, 84.00 x 3.50 x 9.00, de acero, blanco
Administrador vertical de cables CableTek-EC sencillo, 84.00 x 3.50 x 9.00, de acero, blanco
Administrador vertical de cables CableTek-EC doble, 84.00 x 6.00 x 9.00, de acero, blanco
Administrador vertical de cables CableTek-EC con dedos dobles, 84.00 x 6.50 x 20.85, de acero, blanco
Administrador vertical de cables CableTek-EC sencillo, 84.00 x 6.00 x 9.00, de acero, blanco

Soporte vertical de cables para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R
Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Se combina con un soporte de montaje en pared para montar fácilmente.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte vertical de cables para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R

Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP
Fijación de cubierta/techo de accesorio para caídas de ganchos en J CAT HP.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 4.8 mm del orificio
Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 9.5 mm del orificio
Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 12.7 mm del orificio
Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 6.4 mm del orificio

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 50 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 100 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 25 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 33.3 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 50 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 100 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200, giratorio
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC200 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200, giratorio, 3.2–16 mm Brida

Sección de curvatura E horizontal de 90 grados (clasificación cULus)
La sección E-Bend horizontal de 90 grados (con clasificación cULus) es una guía de cables para cambios de dirección en sentido horizontal.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 12.00, de acero, negro
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 12.00, de acero, gris
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 12.00, de acero, chapado
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 12.00, de acero, blanco
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 15.00, de acero, negro
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 15.00, de acero, blanco
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 18.00, de acero, negro
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 18.00, de acero, gris
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 18.00, de acero, chapado
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 18.00, de acero, blanco
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 24.00, de acero, negro
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 24.00, de acero, blanco

Gancho U nVent CADDY Cat CM, montaje de canal strut
Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha y un diseño de borde biselado para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Solución muy versátil en combinación con configuraciones de canal strut o ménsula.

Soporte recto de gancho J nVent CADDY Cat HP
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un soporte angular para instalaciones de pared con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte recto de gancho J nVent CADDY Cat HP, 7 mm del orificio

Soporte vertical de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 600WM
Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Se combina con un cómodo sujetador de montaje de canal strut.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte vertical de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 600WM