Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Gestión de cableado y ruta
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Tipo
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Compatible con
      • Altura del rack
          Aplicar
        • Material
        • Altura
            Aplicar
          • Longitud
              Aplicar
            • Montaje
            • Código de color
            • Acabado
            • Apantallamiento EMC
            • Ancho del rack
            • Anchura
                Aplicar
              • Anchura
                  Aplicar
                • Fondo
                    Aplicar
                  • Acabado frontal
                  • Carga estática
                      Aplicar
                    • Acabado trasero
                    Filter1

                    Filtro aplicado: 1

                    Ver todos los filtros (1)

                    Productos | 142 resultados (599 artículos )

                    cable ties

                    Cable Tie

                    Kit de materiales de montaje para el enrutamiento de cables.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Lazo de cable, 92L 2,5W
                    Lazo de cable, 186L 5W
                    Lazo de cable, 360L 5W
                    velcro strip

                    Velcro® Strip 300mm

                    Velcro Strip es una de las soluciones de agrupación de cables más simples.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Tira de velcro® 12 x 300 mm
                    cable eye

                    Varistar Cable Eye para miembro de profundidad

                    Unidades de gestión de cables fáciles.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Varistar Cable Eye para miembro de profundidad, 47x50 mm
                    Varistar Cable Eye para miembro de profundidad, 38x25 mm
                    gnd earthing rail

                    Conexión a tierra/puesta a tierra abrazadera

                    Estas abrazaderas de puesta a tierra mecánicas están diseñadas para su uso con cable a barra en sistemas de puesta a tierra y unión.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Conexión a tierra/puesta a tierra abrazadera
                    Cable Finger

                    Snap In Kit de gestión de cables de dedo

                    Este kit de gestión de cables de rack de servidor ayuda a garantizar que mantenga sus cables de datos y cables de red ordenados y ordenados, eliminando cualquier exceso de desorden de cables.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Snap en el kit de gestión de cables finger
                    assembly kit

                    Kit de montaje para montar los ojos del cable a C-Rail

                    Kit de montaje para montar los ojos de cable a C-Rail.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de montaje para montar los ojos del cable a C-Rail
                    19 cable entry

                    19" Cable Ducting

                    unidad de 19" para una gestión de cables fácil y eficaz.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Conductos de cable de 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                    Conductos de cable de 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                    Conductos de cable de 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                    Conductos de cable de 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                    c rail cable eye

                    Cable Eye para C-Rail, Acero

                    Cable Eye para C-Rail, Acero.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Cable Eye para C-Rail, Acero, 120 x 45 mm
                    Cable Eye para C-Rail, Acero, 95 x 95 mm
                    Cable Eye para C-Rail, Acero, 40 x 75 mm
                    cable support arm

                    Brazo de soporte de cable

                    El brazo de soporte de cable permite que los dispositivos extraíbles y el chasis actúen como herramientas de gestión de cables.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Brazo de soporte de cable sin resorte de retorno
                    Brazo de soporte de cable con resorte de retorno
                    c rail cable retention rail

                    C-Rail Carril de retención de cable

                    C-Rails son para una mejor gestión de cables. SCHRODD C-Rails se puede sujetar al ojo del cable para el montaje.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    C-Rail Carril de retención de cable