Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Gestión de cableado y ruta
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Tipo
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Compatible con
      • Altura del rack
          Aplicar
        • Material
        • Altura
            Aplicar
          • Longitud
              Aplicar
            • Montaje
            • Código de color
            • Acabado
            • Apantallamiento EMC
            • Ancho del rack
            • Anchura
                Aplicar
              • Anchura
                  Aplicar
                • Fondo
                    Aplicar
                  • Acabado frontal
                  • Carga estática
                      Aplicar
                    • Acabado trasero
                    Filter1

                    Filtro aplicado: 1

                    Ver todos los filtros (1)

                    Productos | 142 resultados (599 artículos )

                    Cabletek Vertical Cable Manager Black White Double Sided

                    Organizador de cables verticales CableTek

                    El administrador vertical de cables CableTek proporciona soporte, gestión y cables de alta capacidad para redes de datos.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 7.25 x 21.20, de aluminio, blanco
                    Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 96.00 x 7.25 x 21.20, de aluminio, negro
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x84.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x84.00, Blanco, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x96.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x108.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Doble, 10.00x84.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Double, 10.00x96.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Double, 10.00x108.00, Negro, Aluminio
                    Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 11.25 x 21.20, de aluminio, negro
                    Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 11.25 x 21.20, de aluminio, blanco
                    Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 96.00 x 11.25 x 21.20, de aluminio, negro
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x84.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x84.00, Blanco, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x96.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x108.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Double, 12.00x84.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Double, 12.00x96.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Double, 12.00x108.00, Negro, Aluminio
                    Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 13.25 x 21.20, de aluminio, negro
                    Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 13.25 x 21.20, de aluminio, blanco
                    Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 96.00 x 13.25 x 21.20, de aluminio, negro
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x84.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x84.00, Blanco, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x96.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x108.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Doble, 6.00x84.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Double, 6.00x96.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Double, 6.00x108.00, Negro, Aluminio
                    Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 7.25 x 21.20, de aluminio, negro
                    LSS6BLK_StraightSection, LSS6G, LSS6BLK, LSS6GZ, LSS12G, LSS12BLK, LSS12GZ, LSS12W, LSS15W, LSS15BLK, LSS18G, LSS18BLK, LSS18W, LSS18GZ, LSS24BLK, LSS24W

                    Secciones rectas de escalerilla (clasificación cULus)

                    Las secciones rectas de la escalerilla (con clasificación cULus) soportan el cable en recorridos rectos.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 18.00 de ancho, de acero, galvanizado
                    Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 12.00 de ancho, de acero, negro
                    Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 12.00 de ancho, color gris, acero
                    Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 12.00 de ancho, de acero, galvanizado
                    Secciones rectas de escalerilla (cULus), 12.00 de ancho, blanco, acero
                    Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 15.00 de ancho, acero, negro
                    Secciones rectas de escalerilla (cULus), 15.00 de ancho, blanco, acero
                    Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 18.00 de ancho, acero, negro
                    Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 18.00 de ancho, color gris, acero
                    Secciones rectas de escalerilla (cULus), 18.00 de ancho, blanco, acero
                    Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 24.00 de ancho, acero, negro
                    Secciones rectas de escalerilla (cULus), 24.00 de ancho, blanco, acero
                    Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 6.00 de ancho, acero, negro
                    Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 6.00 de ancho, color gris, acero
                    Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 6.00 de ancho, de acero, galvanizado
                    Secciones rectas de escalerilla (cULus), 6.00 de ancho, blanco, acero
                    PH5289.jpg image

                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip de riel para falso plafón

                    Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para perfil en T para aplicaciones acústicas con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip de riel para falso plafón, 25 mm Diámetro
                    PH22661.jpg image

                    Kit para tendido de cable nVent CADDY Cat HP

                    Ayuda de instalación altamente efica, que protege el cable de bajo voltaje, reduce la tensión del mismo y facilita los cambios de dirección.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit para tendido de cable nVent CADDY Cat HP
                    PH35788.jpg image

                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut

                    Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de canal strut con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut, 25 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut, 33.3 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut, 50 mm Diámetro
                    PH35160.jpg image

                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo

                    Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
                    PH37743.jpg image

                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo

                    Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para cubierta metálica o de hormigón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 75 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 100 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 25 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 33.3 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 50 mm Diámetro
                    19 cable ducting

                    19" Cable Ducting con Brush Strip

                    Tiras de cepillo a través de las cuales pasan cables eléctricos aislados, generalmente conductores que llevan altas corrientes.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    19" Cable Ducting con la tira del cepillo, plata
                    19" Cable Ducting con la tira del cepillo, negro
                    PH5299.jpg image

                    Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en C

                    Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador VF14 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en C, 1.5–6 mm Brida
                    PH35114.jpg image

                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200

                    Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 100 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 33.3 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 50 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                    PH5282.jpg image

                    Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para canal strut

                    Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una fijación ESC para perfil strut con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para canal strut
                    PH19644.jpg image

                    Gancho U nVent CADDY Cat CM

                    Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha y un diseño de borde biselado para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Solución muy versátil en combinación con configuraciones de canal strut o varilla roscada.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gancho U nVent CADDY Cat CM, 203 mm
                    Gancho U nVent CADDY Cat CM, 304 mm