Rack de exterior: - Armarios de exterior:| nVent SCHROFF
Rack de exterior: Proteja sus aplicaciones de misión crítica, incluso en los entornos más exigentes
Los racks y armarios para exteriores nVent SCHROFF protegen sus componentes electrónicos sensibles en entornos de exteriores y garantizan un funcionamiento seguro y fiable.
Nuestros racks para exteriores están diseñados para resistir todo, desde la lluvia y la nieve hasta el polvo y el sol. Incluso son lo suficientemente resistentes como para resistir actos de vandalismo. Sus equipos electrónicos sensibles permanecerán seguros y seguirán funcionando de forma fiable gracias a la protección contra golpes y vibraciones de los armarios y a su eficiente gestión térmica. Nuestros armarios para exteriores se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, señalización, control de tráfico y aplicaciones de prueba y medición.
Ventajas y beneficios
- Funcionamiento fiable de la aplicación durante todo su ciclo de vida
- El rack para exterior con una sólida protección térmica reduce el coste total de propiedad al ampliar el ciclo de vida del producto
- Protección contra lluvia, nieve, polvo y vandalismo
- Disponible en pared sencilla, pared doble y construcción modular de aluminio
- Las opciones personalizables incluyen protección IP, apantallamiento EMC, resistencia sísmica y gestión de refrigeración
- Fabricado para durar, con un recubrimiento en polvo duradero y resistente a los rayos UV para una garantizar protección superior contra la corrosión
Capacidades de gestión térmica
Las carcasas para exteriores Unibody y Modular de SCHROFF ofrecen excelentes capacidades de gestión térmica con:
- Construcción de doble pared de aluminio disipador de calor que bloquea el 85% de la radiación solar
- Convección de aire que favorece la refrigeración a la vez que mantiene el índice de protección IP
- La refrigeración de bajo consumo protege sus sistemas y el medioambiente
- Opciones de refrigeración adicionales para condiciones extremas, incluidos ventiladores, intercambiadores de calor y equipos de aire acondicionado
Productos destacados
Configure su armario para exteriores
Combine varios componentes estándar para crear un armario para exteriores que satisfaga sus necesidades.