Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Card Lok - Refrigeración por conducción - Chasis VPX | nVent SCHROFF

Componentes de retención, extracción y refrigeración por conducción de PCB

Componentes personalizables – ya sean simples o sofisticados 

nVent le ofrece una amplia gama de componentes para placas de circuito impreso, incluidos los sistemas Calmark Card Lok, Birtcher Wedge Lok o los chasis VPX de la marca Schroff. Tanto si se trata de nuestros componentes de retención, extracción o refrigeración por conducción de PCB, siempre es posible personalizar el sistema para lograr un rendimiento óptimo para su aplicación.

 

Componentes de retención, extracción y refrigeración de PCB

PCB Wedge Lok / Card Lok

Diseñados para retener PCB en entornos militares y de defensa, así como en sistemas aeroespaciales comerciales, que son propensos a golpes fuertes y vibraciones altas. Además de la retención de PCB, los sistemas Card Lok y Wedge Lok también facilitan la transferencia térmica de la PCB hacia la pared fría mediante conducción, mejorando el contacto entre la PCB y el riel del chasis.

Más información

 

 

Retenedores y guías de PCB

Los retenedores metálicos ofrecen un diseño de retención de placa de circuito impreso por resorte de bajo coste. Se fijan al chasis mediante tornillos, remaches o adhesivos. Los retenedores proporcionan protección contra golpes y vibraciones y ofrecen excelentes características de conexión a tierra.

Más información

 

 

Insertadores-extractores de PCB

nVent ofrece una amplia selección de inyectores y extractores Calmark para su uso en aplicaciones de chapa metálica y pared fría. Disponibles en diseños de metal y plástico, estos productos facilitan la inserción y extracción de placas de circuito impreso con interconexiones de backplane de alta densidad.

Más información

 

 

Conjuntos refrigerados por conducción: marcos térmicos

Los conjuntos refrigerados por conducción constan de un marco refrigerado por conducción, una placa de apoyo o tiras de apoyo, extractores y abrazaderas de cuña. Están diseñados para placas de circuitos que requieren refrigeración en entornos exigentes donde la refrigeración por convección no es práctica. El conjunto también proporciona el soporte estructural necesario para el módulo enchufable en aplicaciones con niveles altos de vibración y golpes.

Más información

 

 

Accesorios de PCB

La mayoría complementa la tecnología IEC/IEEE de 19” con manijas para PCB, refuerzos, codificación de placa, etc.

Más información

Productos destacados

Serie 24

pcb-hardware-serie-280HT.png image

Serie 280HT

311tc.gif image

Serie 311

Embarrados de PCB

Configure su PCB Wedge Lok

Combine varios componentes estándar para crear un Wedge Lok que satisfaga sus necesidades.

Configurar ahora