Separation plates for cable section | Potencia y Distribución, MSPM
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Separation plates for cable section | Potencia y Distribución, MSPM
Separation plate to segregate the front space in the cable section from the busbar space. It includes the profiles in which the separation plate is fixed, and in which the fixation cables profiles MSCFR/MSCFS must be fixed too.
Detalles
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Separation plate to segregate the front space in the cable section from the busbar space. It includes the profiles in which the separation plate is fixed, and in which the fixation cables profiles MSCFR/MSCFS must be fixed too.
- Material: 3 mm reinforced polycarbonate, and 1.5 mm galvanized steel.
- Suministro: 2 vertical profiles to fix the seperation plate and mounting material.
- Two vertical profiles to fix the seperation plate and mounting material
Especificaciones
| Espesor | 0.12in |
| Espesor | 3mm |
| Color | Gris |
| Material | Policarbonato |
| Acabado | Suave |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.