Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Side cable fixation profiles Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Side cable fixation profiles | Potencia y Distribución, MSCFS

These fixation profiles, MSCFS, in galvanised steel are available off the shelf and allow for easy installation of incoming and outgoing cables on the side of cable sections on a power distribution enclosure.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.08in
Espesor 2mm
Material Acero suave
Acabado Plateado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.