Rear cable fixation profiles | Potencia y Distribución, MSCFR
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Rear cable fixation profiles | Potencia y Distribución, MSCFR
These fixation profiles, MSCFR, in galvanised steel are available off the shelf and allows for easy installation of incoming and outgoing cables at the rear of cable sections on a power distribution enclosure.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Ventajas
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accesorios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
          
      
        
      
    
        
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Descripción: Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Suministro: 7 pieces with mounting material.
- Incluye herrajes de montaje
- Cantidad por paquete: 7
- Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
Especificaciones
| Espesor | 0.08in | 
| Espesor | 2mm | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Plateado | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
        Similar
      
      - Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.