Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Plinths Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Zócalos, MSNS

El zócalo permite disponer el cableado sin restricciones de acuerdo con la norma VDE 0113. La instalación de los cables se realiza fácilmente ya que el zócalo habilita un espacio adicional debajo de la consola.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.06in
Espesor 1.5mm
Acabado Cepillado
Material Acero inoxidable 304
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.